Robotique industrielle
Exigences en matière de robotique industrielle et de technique d’automatisation
D’abord fabricant de composants individuels, Zimmer Group est devenu fournisseur de gammes complètes et de solutions système complexes dans le domaine de la robotique au cours de ses 40 années d’existence. Notre portefeuille couvre ainsi (à l’exception du robot lui-même) l’ensemble des solutions robotisées dédiées à la robotique industrielle mais aussi de la robotique à faible charge, de la pince hautement fonctionnelle et aux accessoires robotiques (par exemple: mécanisme anti-collision).
La robotique prend de plus en plus d’importance dans l’industrie. Mais cette technologie gagne également du terrain dans des domaines de la vie quotidienne où il aurait été impensable d’utiliser des robots il y a encore quelques années. Les robots assistent les hommes, ils effectuent des opérations monotones, souvent répétitives, des tâches pour lesquelles la force humaine n’est pas suffisante, mais aussi des tâches qui exigent une précision particulièrement grande ou qui comportent des risques importants. Ces dernières années en particulier, le domaine de la robotique s’est diversifié en plusieurs sous-disciplines. Outre les robots industriels classiques, les segments de robots à faible charges et les robots collaboratif connaissent une forte croissance dans le monde entier et ouvrent la porte à de nouveaux domaines d’application.
Que vous recherchiez une configuration pour une application HRC sur un robot à faible charge ou une solution industrielle extrêmement complexe, notre position de fournisseur leader à l’échelle mondiale nous permet de relever tous les défis en vous proposant des conseils compétents sur site et une large gamme de composants disponibles partout dans le monde. Que ce soit dans le secteur des machines-outils, des biens de consommation, de l’automobile ou autre, nous sommes à vos côtés : un partenaire rapide, précis et flexible.
MOTEUR DE RECHERCHE POUR PRODUITS – ACCESSOIRES ROBOTIQUES
Grâce à notre moteur de recherche pour produits intelligent, vous trouverez sans peine l’accessoire robotique parfait. En utilisant les principaux critères de sélection, vous obtiendrez rapidement des recommandations bien précises. Choisissez simplement en ligne le modèle idéal pour vos besoins parmi une multitude de pinces et d’accessoires. Utilisez les informations claires sur les produits pour prendre la bonne décision. Affinez votre recherche à l’aide de filtres supplémentaires et des données d’application spécifiques pour obtenir des résultats sur mesure.
Augmentation de la productivité totale
De nombreux arguments peuvent plaider en faveur d’une utilisation d’un système robotique ou d’un investissement à cet effet. L’une des raisons les plus décisives et les plus intéressantes est l’augmentation escomptée de la production grâce à des processus plus rapides et plus rentables (travail en équipe 24h/24 et 7j/7), à la réduction des temps d’arrêt et de transfert et à une disponibilité accrue.
Haute précision pour une amélioration de la qualité
Autres avantages d’une application robotique : la réduction des taux d’erreur lors de la production. Car c’est là qu’un robot fait valoir ses atouts majeurs en matière de précision et de répétition. Il est possible de fabriquer des produits de qualité constante sans accroc, tout en réduisant le nombre de pièces mises au rebut.
Adaptation et optimisation de processus de production
Une seule cellule de robot permet de traiter un grand nombre de produits différents : la production n’est donc plus limitée à des commandes individuelles. Cela montre la grande flexibilité d’une solution d’automatisation, qui permettra à l’avenir de réagir encore plus rapidement aux exigences fluctuantes du marché. En outre, la robotique peut également permettre de transformer un processus de production, en passant d’un système linéaire à une solution isolée, flexible et modulaire avec l’utilisation de robots.
Réduction à long terme des coûts de production
Les coûts de production sont ceux qui sont nécessaires à la fabrication d’un produit, et comprennent les coûts des matériaux et de la main-d’œuvre, ainsi que les frais généraux (notamment l’énergie). Or, l’utilisation de systèmes robotiques permet de réduire ces coûts à long terme. Le robot est prêt à l’emploi 24h/24. Les temps d’arrêt inutiles sont évités, ce qui permet d’effectuer le travail avec une rentabilité maximale.

Mise en œuvre de processus de production complexes
L’automatisation par des robots permet également la mise en place de processus complexes qui étaient jusqu’ici exécutés manuellement. Les robots actuels peuvent, par exemple, prendre en charge des processus dans lesquels des pièces, des parcours de déplacement et des environnements de travail ne peuvent être déterminés à l’avance. Ils sont assistés par des systèmes de vision, des capteurs de force et de couple, des logiciels spéciaux ainsi que des robots dotés d’un degré de liberté élevé (7 axes).
CENTRE D’INTÉRÊT : Écosystème end-of-arm MATCH
Interface standardisée pour les robots et les préhenseurs
C’est tout un écosystème de produits qui a été créé avec MATCH, qui est doté d’une interface standardisée et compatible aussi bien avec les pinces mécaniques qu’avec les pinces à vide. Les produits MATCH fonctionnent de façon automatisée ou bien manuellement avec la fonction Easy-Click.
Notre portefeuille vous offre un très vaste choix de changeurs d’outils, qui peuvent également être utilisés sur de lourdes pièces à usiner.
Pour simplifier le remplacement des pinces de robot, nous proposons deux solutions différentes : notre écosystème MATCH standardisé, qui offre des avantages majeurs au-delà du remplacement, ainsi que nos nombreux changeurs d’outils conventionnels.

MATCH
Composants
0 Bride de robot
1 Module de communication
2 Module de robot
3 Pince MATCH
4 Logiciel
Avec ses interfaces standardisées et spécifiques au robot, la série MATCH permet une configuration rapide et flexible de l’application robotique. Sa conception simple offre par ailleurs un niveau élevé de flexibilité pour réaliser divers travaux à partir d’un ou plusieurs robot(s).
| Robotique jusqu’à 25 kg |
| Écosystème standardisé |
| Plug&Work |
| Remplacement manuel et automatisé |
| Préhension |
| Succion |
| Fraisage |
| Applications spéciales |
Conventionnel
Composants
0 Bride de robot
1 Module de communication
2 Adaptation à la bride de robot
3 Niveau multifonction
4 Changeur d’outils
5 Adaptation
6 Effecteur terminal
Lors de la configuration d’une cellule de robot avec des composants conventionnels, il est possible de choisir parmi une large gamme de produits les composants parfaitement adaptés à l’application spécifique du client.
| Robotique jusqu’à 1000 kg |
| Écosystème standardisé |
| Plug&Work |
| Remplacement manuel et automatisé |
| Préhension |
| Succion |
| Fraisage |
| Applications spéciales |
Constructeurs de robots compatibles
CENTRE D’INTÉRÊT : la communication robotique
Découvrez comment l’intégration parfaite de composants individuels et une communication robotique efficace optimisent vos processus de production. Nos composants et modules logiciels coordonnés vous aident à relever les défis techniques et à réaliser des solutions sur mesure pour une automatisation sans désagréments.
Robotique dans la pratique
Les domaines d’application des robots et des cobots sont aussi variés qu’essentiels pour l’automatisation des processus. Nous vous présentons ici les domaines d’application et les configurations possibles à l’extrémité du bras robotisé.