Joint tournant

Nos joints tournants permettent de transférer des signaux et des fluides entre une partie fixe (par exemple la base du robot) et une partie rotative (par exemple le bras robotisé ou la pince), et ce même en cas de rotation sans fin. Apprenez-en davantage sur les multiples possibilités d’utilisation, la combinaison de conduits pneumatiques et électriques et le choix optimal de la taille. Nous vous montrerons comment les joints tournants permettent de réduire les coûts de maintenance, d’éviter les dommages et d’augmenter l’efficacité de vos systèmes robotisés.


RÉFÉRENCES CLIENTS

1. Joints tournants
  • Convient pour des charges faibles à élevées
  • Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK40... TK160
  • Avec 4...8 traversées pneumatiques
  • Avec 4...12 traversées électriques
plus
3. Pinces concentriques trois mors
  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
Référence des composants
Technologie du Verseau

Vous avez des questions ?

Données personnelles
Message

Joint tournant
Série DVR

  • Convient pour des charges faibles à élevées
  • Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK40... TK160
  • Avec 4...8 traversées pneumatiques
  • Avec 4...12 traversées électriques
plus

Support angulaire
Série WFR

Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000

  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus