Pinces radiales deux mors
Série GK

"L’application compacte"
- Technique éprouvée
La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide - Meilleur rapport force/espace de construction
La transmission de force via le levier coudé vous permet une force de préhension élevée pour une exploitation optimale de l’espace de construction - Réglage de la course en continu
Vous pouvez ajuster l’angle d’ouverture de 180° individuellement à votre application à l’aide d’une vis de réglage
Caractéristiques de la série
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Fermeture à ressort C
- IP20
- Auto-maintien mécanique
- Capteur magnétique

- Butoir
réduction de l'énergie cinétique lorsque les mâchoires de préhension sont lourdes et longues - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Vis de réglage course
réglage en continu de l‘ouverture - mécanisme à levier coudé guidé
mouvement synchrone des mors de la pince auto-maintien mécanique - Support détecteur
fixation d‘un détecteur de proximité inductif - Rainure de détection
support pour détecteur magnétique - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces