Les vacances en camping-car ou en caravane sont synonymes de liberté et de spontanéité et connaissent depuis quelques mois un véritable boom. Voyager en caravane est devenu une véritable tendance. Rien d’étonnant donc à ce que les camping-cars offrent aujourd’hui le confort d’un petit appartement de vacances avec une flexibilité maximale. Les exigences en matière d’équipement ont nettement augmenté, personne ne veut pas renoncer au confort, même sur quatre roues. Ce confort ne concerne pas seulement la qualité du lit ou l’équipement de la cuisine. La qualité supérieure se retrouve dans tous les domaines des camping-cars modernes. Qu’il s’agisse de l’ouverture et de la fermeture simples et en continu des fenêtres basculantes ou de l’amortissement de qualité de charnières des portes, les amortisseurs et les systèmes de rentrage garantissent le confort et la qualité de l’équipement du camping-car. Les bruits indésirables, comme le claquement des fenêtres pendant le déplacement, seront évités et la sécurité sera garantie par une fermeture fiable. Nos systèmes d’amortissement sont une référence en la matière et contribuent à créer une atmosphère de bien-être sur la route.

Pionniers dans le domaine du SOFT CLOSE

Grâce à notre expérience de longue date dans les systèmes d’amortissement et en tant que pionnier dans le domaine du SOFT CLOSE, nous sommes votre partenaire et vous proposons le savoir-faire nécessaire pour répondre à vos besoins. Depuis 2004, nous continuons de promouvoir le développement et la fabrication en série de systèmes d’amortissement et établissons des normes.

Notre portefeuille de services s’étend de la conception à la production de masse éprouvée Made in Germany, en passant par le développement personnalisé de nouveaux produits. Nous pouvons ainsi garantir une qualité supérieure et constante, un service orienté vers le client ainsi qu’une prise en compte de ses souhaits spécifiques.

Basculement en continu

Nos systèmes d’amortissement offrent une flexibilité maximale lors de l’ouverture et de la fermeture des fenêtres basculantes et des trappes. Ainsi, la position est maintenue en place lors du relâchement des systèmes d’amortissement, ce qui réduit le risque de blessure. De plus, ils garantissent une fermeture sûre par temps pluvieux ou même orageux ou si, de façon inattendue, quelque chose vient presser contre la fenêtre de l’intérieur pendant le déplacement.

Peu d’effort

L’ouverture et la fermeture des fenêtres basculantes de la caravane sont un jeu d’enfant grâce à l’amortissement assisté. Les trappes et les fenêtres peuvent être actionnées par tout le monde sans grand effort. Les fenêtres basculantes ou les porte-bagages s’ouvrent aussi facilement que leur fermeture est sûre lorsqu’ils ne sont pas utilisés. C’est surtout à l’intérieur de la caravane que l’ouverture incontrôlée de trappes ou de portes d’armoire représente un danger pour les occupants, car des bagages lourds ou fragiles peuvent tomber. L’amortisseur garantit une fermeture prolongée sans danger. 

Silencieux

L’amortissement favorise une ouverture et une fermeture en douceur et sans bruit, ce qui assure en outre un grand confort et la qualité supérieure de l’équipement. Les claquements indésirables et bruyants des trappes ou des portes appartiennent désormais au passé. De plus, nos systèmes d’amortissement garantissent qu’il n’y a pas de bruits gênants comme le claquement des fenêtres pendant le déplacement.

Durable

Nos essais standard accompagnant la production en série pour assurer la qualité de livraison vous garantissent des produits à longue durée de vie et à faible usure. Pour le contrôle de qualité, nous misons sur la surveillance des principales caractéristiques géométriques par traitement industriel d’images. De plus, notre expérience de longue date dans le développement et la production d’installations de fabrication fait de nous votre partenaire compétent dans la production de masse de haute qualité Made in Germany. 

Aperçu des domaines d’application

  • Fenêtres basculantes et trappes
  • Tiroirs et trappes de soute à bagages/d’espace de rangement
  • Intérieur/meubles
  • Charnières de portes

Universel pour toutes les portes et fenêtres

Grâce à notre vaste portefeuille d’amortisseurs les plus divers, nous proposons une solution pour chaque application. Des décennies d’expérience et d’expertise dans le domaine du SOFT CLOSE font de nous votre partenaire. Notre diversité de produits va de l’amortissement de fenêtres basculantes jusqu’à l’amortissement pouvant être installé ultérieurement à l’intérieur de la caravane, en passant par l’amortissement de charnières de portes, l’amortissement de tiroirs avec dispositif de rentrage automatique . Vous avez besoin d’une solution personnalisée ? Nous vous conseillons avec plaisir et vous accompagnons de la conception à la production en série, en passant par les essais.

Produits

eaZI®lift ION 100

Fermeture basculante de fenêtre pour caravanes et camping-cars. L’amortisseur règle le positionnement en continu de la fenêtre. La fenêtre ou la trappe peut être ouverte ou fermée à partir de n’importe quelle position. Dès lors que l’amortisseur est entièrement déployé, un verrouillage supplémentaire s’active. La course libre présente garantit la fermeture. 

PLUS D’INFORMATIONS

eaZI®silent RETRO 5

Ce produit offre un amortissement confortable de différentes portes coulissantes et différents tiroirs. Grâce à sa construction très compacte, il peut être intégré dans différents systèmes et peut également être posé ultérieurement. Des possibilités de raccordement conviviales le rendent particulièrement flexible et polyvalent. 

ACCÉDER AU PRODUIT

eaZI®soft VOLPINO

Amortissement pour charnières, adapté aux battants. La force d’amortissement réglable individuellement, qui peut être adaptée au poids de la porte après le montage, rend le produit particulièrement facile à utiliser. Cet amortisseur peut également être installé ultérieurement.

ACCÉDER AU PRODUIT

eaZI®silent STRETTO

Compact - mince - solide. Cette unité d’amortissement nécessite des mesures de montage minimales et convient donc parfaitement aux applications où l’espace est limité, mais le poids élevé, comme dans l’aménagement intérieur des caravanes. 

ACCÉDER AU PRODUIT

eaZI®soft PIANO

L’amortisseur à friction est universel et se déploie automatiquement après avoir été actionné. Grâce à sa taille compacte, il peut être inséré dans un trou pour le montage ou fixé à l’aide de l’adaptateur.

ACCÉDER AU PRODUIT

Contactez-nous

Données personnelles
Message