Éléments énergétiques
Les éléments énergétiques sont les accessoires pour changeur d’outil les plus importants : ils vous permettent de transférer les fluides les plus variés. Qu’il s’agisse de pneumatique, d’hydraulique, de fluide de refroidissement, de courant de charge ou d’IO-Link, notre large portefeuille met à votre disposition l’ensemble des modes de transfert.
FAQ – Foire aux questions sur les éléments énergétiques
Afin de trouver l’élément énergétique adapté, la sélection est réduite par un premier filtre. Si vous ne disposez pas encore de toutes les informations, ce qui ne vous permet pas d’utiliser le filtre, il est possible à tout moment d’afficher tous les éléments d’énergie qui correspondent au filtre actuel. Si les éléments énergétiques sont affichés, ils sont triés par changeur d’outil et par nombre de conduits de fluides.
Nous proposons habituellement des éléments énergétiques pour les supports suivants :
- Pneumatique
- Hydraulique
- Courant de charge
- IO-Link
- Fluide de refroidissement
- Courant de signal
Dans le cas où aucun de nos éléments énergétiques ne serait adapté à votre application, nous trouverons certainement une autre solution. N’hésitez pas à nous consulter !
Nous proposons des contacts à ressort et des connecteurs enfichables pour nos éléments énergétiques. Chaque connecteur présente des avantages selon l’application. Les connecteurs enfichables (voir illustration gauche) disposent d’une durée de vie longue et sont moins sensibles aux saletés et à l’humidité. Ils sont de plus adaptés pour de hautes tensions jusqu’à 600 V, des intensités électriques allant jusqu’à 15 A et une qualité de signal élevée.
Les contacts à ressorts (voir l’illustration de droite) sont, quant à eux, adaptés pour des tensions jusqu’à 60 V et des intensités allant jusqu’à 3 A. Ils nécessitent moins de place et sont faciles à séparer, ce qui vous permet, le cas échéant, de vous passer d’un magasin avec extracteur.
- Partie mobile
- Partie fixe
Connecteur enfichable

Contact à ressort

Les éléments énergétiques hydrauliques sont conçus pour une pression allant jusqu’à 150 bar. La pression d’accouplement désigne la pression présente juste avant ou pendant les procédures d’accouplement ou de découplage. Elle ne peut valoir que max. 15 bar ou moins selon l’élément énergétique. La pression d’accouplement maximale doit être prise en compte afin d’éviter les fuites lors de l’accouplement ou du découplage. De manière générale, nous conseillons de couper la pression avant l’accouplement ou le découplage à l’aide du distributeur afin de ne conserver qu’une pression résiduelle < 15 bar.
Lorsque la pression est supérieure à 30 bar, des forces importantes entrent en jeu et peuvent empêcher la connexion optimale des éléments. Sans la mise en place de mesures adaptées, des fuites peuvent alors se produire. C’est pourquoi nous conseillons un étaiement supplémentaire ou le verrouillage des éléments énergétiques concernés.
- Étaiement du robot
- Étaiement à l’aide d’une tôle chanfreinée
ou
d’une plaque d’adaptation - Verrouillage pneumatique

Les éléments à confectionner sont soudés et montés par le client. Vous trouverez de plus amples informations concernant le montage dans les instructions de montage correspondantes.
Nos éléments énergétiques sont livrés avec une sortie de prise radiale. Si vous souhaitez une sortie de prise axiale pour votre application, vous pouvez très facilement la modifier. Pour cela, dévissez les huit vis, tournez ensuite le raccord avec connecteurs et fixez-le de nouveau avec les huit vis - c’est terminé !
Sortie de prise radiale

Rotation de la prise

Sortie de prise axiale

Plusieurs solutions existent pour raccorder des éléments énergétiques électriques dans une installation. Celles-ci dépendent de l’élément énergétique concerné.
- Extrémité de toron libre : des extrémités de toron libre sont disponibles pour les éléments énergétiques à confectionner soi-même des séries WER1000 et WER2000.
- Les éléments énergétiques de la série WER1000 disposent d’un connecteur de raccordement. Vous trouverez dans notre gamme de produits les raccords à fiche ronde correspondants ainsi que des câbles préconfectionnés.
- La série WER3000 dispose d’une prise. Vous trouverez dans notre gamme de produits les raccords à fiche ronde correspondants. Vous pouvez les confectionner vous-même. Nous vous proposons également des câbles préconfectionnés sur demande. Des éléments énergétiques avec d’autres prises ou avec une sortie de câble directe sont également possibles au besoin.
Si vous souhaitez remplacer des éléments énergétiques électriques des séries WER04, WER05 ou WER106 (fins de série) par des éléments de la série WER3000, veuillez prendre les remarques suivantes en compte. Vous pouvez continuer à utiliser les raccords à fiche ronde sur le côté de la partie fixe sans restrictions, à condition de conserver le même nombre de pôles. Le raccord à fiche ronde (6) doit être échangé du côté de la partie mobile, car la partie mobile de la série WER3000 possède un écrou pivotant, alors que le raccord à fiche ronde des séries WER04/WER05/WER106 intègre déjà l’écrou pivotant, comme indiqué sur l’illustration. De plus, les éléments énergétiques de la série WER3000 nécessitent une plaque d’adaptation (5).
- Partie fixe WER05
- Partie mobile WER05
- Partie fixe WER3000
- Partie mobile WER3000
- Plaque d’adaptation
- Raccord à fiche ronde/raccord de câbles

Pour les éléments énergétiques à confectionner, vous pouvez commander les contacts à ressort individuellement selon les besoins. Pour tout autre élément, nous vous prions de nous renvoyer l’élément énergétique en cas de panne, car des dispositifs spéciaux sont nécessaires aux étapes de montage.
Nous pouvons vous proposer des éléments énergétiques avec autorisation ATEX sur demande. N’hésitez pas à nous consulter !
La fonction de connexion à chaud présente la possibilité d’ajouter ou de retirer des composants d’un système en cours de fonctionnement ou lorsque l’énergie est connectée. La caractéristique essentielle de la connexion à chaud est que le système n’est pas interrompu.
La connexion à chaud est utilisée par exemple pour les éléments énergétiques ou les systèmes de changement rapide de la série LWR.