Des projets plus rapides grâce au jumeau numérique
Le jumeau numérique révolutionne les processus tout au long de la chaîne de valeur. En tant que représentation virtuelle du produit, de la production ou de la performance, il permet de relier de manière transparente les différentes étapes de processus. Il augmente en continu l’efficacité, réduit le taux d’erreur, raccourcit les cycles de développement et ouvre également la voie à de nouveaux modèles commerciaux.
Zimmer Group soutient la construction et la mise en service virtuelle avec des modèles 3D mobiles pour presque tous les systèmes de CAO. En outre, Zimmer Group propose des jumeaux numériques intelligents pour les principaux systèmes VIBN (ISG Virtuos, TwinStore et Siemens MCD inclus). Ceux-ci contiennent déjà les modèles de comportement physiques et les interfaces de communication afin de pouvoir réaliser votre automatisation au préalable à l’aide d’une SPS virtuelle en complément de la construction normale. Ainsi, de grandes parties du programme SPS peuvent déjà être créées et testées dans l’environnement virtuel.
Informations
- Mise à disposition de modèles 4D de nos composants pour la construction de jumeaux numériques via CADENAS pour Siemens MCD et via le TwinStore pour ISG Virtuos (a)
- Création de jumeaux numériques pour des installations et systèmes complexes (b)
UN ACCÈS PLUS RAPIDE À L’INSTALLATION GRÂCE AU JUMEAU NUMÉRIQUE
Le jumeau numérique virtualZ révolutionne les processus tout au long du cycle de vie d’un système ou d’une installation. Au cours de la phase de conception, virtualZ apporte son concours à Zimmer Group en fournissant des modèles de modules et de composants pour le jumeau numérique afin de vérifier la fonctionnalité et les performances de l’installation sur la base d’une simulation « Model-in-the-Loop ». Pour le développement et la mise en service, virtualZ offre toutes les possibilités de la simulation « Software-in-the-loop » jusqu’à la simulation « Hardware-in-the-loop » en temps réel. Pendant l’exploitation de l’installation, le jumeau numérique virtualZ fonctionne comme une ombre numérique pour commander virtuellement en différé la production sur des installations réelles, anticiper de potentielles optimisations et les valider pour une application dans le monde virtuel à l’aide de tests. L’ombre digitale peut interpoler un état d’usure de manière anticipée ou afficher des indications sur la cause de cet état via des données de comparaison.