Fraîche, savoureuse, automatisée
Une production alimentaire repensée
#THEKNOWHOWFACTORY
Production automatisée d’aliments et de boissons
Dans de nombreux domaines et secteurs industriels, les composants doivent répondre à des exigences spécifiques. Dans le secteur alimentaire en particulier, une grande importance est accordée à une qualité supérieure, à la durabilité et à la sécurité. Dans nos domaines technologiques, nous avons déjà développé une large gamme de produits standard, lesquels peuvent répondre à ces besoins spécifiques.
Vous avez besoin d’une assistance adaptée à votre application dans le domaine des aliments et des boissons ? Nous sommes impatients de recevoir votre demande et nous vous conseillerons avec plaisir !
Vos avantages :
- Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique
- Les surfaces résistantes permettent également une stérilisation complète avec des nettoyants agressifs
- Classes de protection IP certifiées
- L’émission réduite de particules permet une utilisation dans des salles blanches
- Lubrifiants certifiés FDA, de qualité alimentaire
- Matériaux conformes FDA

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link

Unités de pivotement à plat
Série SF-C

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm
Pinces radiales deux mors
Série GK

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link
Bridge Communication Module
Série BCM

- Portée sans fil de la communication point à point jusqu'à 10 m, jusqu'à 30 m en vision libre
- Évolutif, possibilité d’ajouter d’autres pinces en toute simplicité en s’inscrivant sur la plateforme maître
- Un design adapté à l'industrie
- Certifié IP67

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link

- Portée sans fil de la communication point à point jusqu'à 10 m, jusqu'à 30 m en vision libre
- Évolutif, possibilité d’ajouter d’autres pinces en toute simplicité en s’inscrivant sur la plateforme maître
- Un design adapté à l'industrie
- Certifié IP67