Pince magnétique
Série HPM2000

  • Arrêt sécurisé en cas d’arrêt d’urgence
    Grâce à l'aimant permanent, l'élément de batterie est maintenu en toute sécurité même en cas de chute de pression
  • Consultation sécurisée
    La position de l'aimant et la cellule de la batterie peuvent être interrogées afin de s'assurer que la cellule de la batterie est présente et que l'aimant est activé avant le démarrage du transport.
  • Sûr contre les décharges incontrôlées
    La surface de contact isolante empêche la cellule de la batterie de se décharger de manière incontrôlée via le système.
Caractéristiques de la série
  • 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP54
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
Vue Debug
Taille de fabrication: HPM2046
N° de commandeForce de maintien min.Pression de service min.Pression de service max. 
HPM2046N-04-A65 [N]3 [bar]6.5 [bar]
HPM2046N-04-A-0165 [N]3 [bar]6.5 [bar]
HPM2046NC-04-A60 [N]4 [bar]6.5 [bar]
HPM2046NC-04-A-0160 [N]4 [bar]6.5 [bar]
  1. Fixation et positionnement
    via goupilles d'ajustage et filetage Compensation en Z disponible en tant qu'accessoire
  2. Alimentation d'énergie
    sans tuyau possible via une plaque d'adaptation
  3. Rainure de détection
    Interrogation de la position de l'aimant via des capteurs de champ magnétique
  4. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  5. Aimant permanent
    Aimant permanent
  6. rappel par ressort
    adapté à l'élément de batterie diamètre 46 mm isolant par rapport à la cellule de la batterie avec aide au centrage HPM2046N-04-A, sans HPM2046N-04-A-01 l'aide au centrage permet un décalage du centre jusqu'à +/-2 mm
  7. Requête cellule de batterie
    possible par poussoir en combinaison avec un détecteur de proximité inductif