Équilibrages d’axe

Les équilibrages d’axe sont indispensables dans l’utilisation industrielle des robots, car ils permettent, dans de nombreuses tâches de manutention, de saisir les pièces de manière sûre, ciblée et avec peu d’usure, malgré toutes les imprécisions de positionnement inévitables. Sans équilibrages d’axe, les robots centreraient, par rapport à la pince, toutes les pièces qui ne se trouvent pas à la position prévue lors de la préhension. Cela peut entraîner des forces importantes sur la pince, le robot et la pièce à usiner.


RÉFÉRENCES CLIENTS

Elément de serrage
Série MBPS

  • Vaste gamme de produits
  • À fermeture sans énergie (NC)
  • Durée de vie élevée
  • Élément de sécurité
plus

Équilibrages d'axe
Série XYR1000

  • Convient pour des charges faibles à élevées
  • Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK 40 ... TK 200
  • Compensation des axes dans le plan X-Y
plus
1. Éléments de freinage et de serrage
  • Vaste gamme de produits
  • À fermeture sans énergie (NC)
  • Durée de vie élevée
  • Élément de sécurité
plus
2. Équilibrages d’axe
  • Convient pour des charges faibles à élevées
  • Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK 40 ... TK 200
  • Compensation des axes dans le plan X-Y
plus
Référence du système
Dispositif pour le soudage
Référence du système
Pince pour carter d’embrayage

Vous avez des questions ?

Données personnelles
Message