Nouveaux produits 2024
Des innovations dans tous nos domaines technologiques
Robot pour l’usinage du bois
Raptor
RAPTOR est la dernière innovation de Zimmer Group. Il permet de réaliser les tâches les plus diverses dans le domaine de l’usinage du bois, comme l’imbrication, le fraisage, le prémontage et la manipulation de pièces, le tout avec une seule machine. Le robot pour l’usinage du bois a été présenté en avant-première au salon LIGNA de Hanovre, le plus important salon mondial pour l’usinage et le traitement du bois .

INNOVATION PRODUIT
SÉRIE GEP2000 VERSION PROTECTION
Pour des exigences élevées en matière d’hygiène
Les pinces électriques pour petites pièces très réussies de la série GEP2000 bénéficient d’une innovation avec la nouvelle version protection. Certifiée avec la classe de salle propre 2, la série GEP2000 est parfaitement adaptée pour une utilisation avec des exigences élevées en matière d’hygiène et dans les salles blanches grâce à ses faibles émissions de particules. Munie de racleurs au niveau du couvercle supérieur, cette pince possède une classe de protection élevée et elle dispose d’une étanchéité IP54. Lubrifiée à l’aide de graisse H1 conforme au contact alimentaire et équipée de guides étanches, elle peut parfaitement être utilisée dans l’industrie agro-alimentaire. Par ailleurs, le couvercle et les vis en acier inoxydable améliorent à la fois la facilité de nettoyage et la protection contre la corrosion. Par rapport aux pinces sans protecteur, la nouvelle version présente une course agrandie de 10 mm par mors, qui augmente jusqu’à 20 mm pour d’autres tailles.


Caractéristiques techniques | ||||
---|---|---|---|---|
Réf. art. | GEP2006IL-43-B | GEP2006IO-45 | GEP2010IL-43-B | GEP2010IO-45-B |
Commande | IO-Link | I/O | IO-Link | I/O |
Positionnable | Oui | Oui | ||
Détection de la position intégrée | via les données de processus | Analogique 0 à 10 V | via les données de processus | Analogique 0 à 10 V |
Force de préhension [N] | 145 | 145 | 200 | 200 |
Course par mors [mm] | 10 | 10 | 13 | 13 |
Poids [kg] | 0,27 | 0,27 | 0,49 | 49 |
Caractéristiques techniques | ||||
---|---|---|---|---|
Réf. art. | GEP2013IL-43-B | GEP2013IO-45-B | GEP2016IL-43-B | GEP2016IO-45-B |
Commande | IO-Link | I/O | IO-Link | I/O |
Positionnable | Oui | Oui | ||
Détection de la position intégrée | via les données de processus | Analogique 0 à 10 V | via les données de processus | Analogique 0 à 10 V |
Force de préhension [N] | 360 | 360 | 500 | 500 |
Course par mors [mm] | 16 | 16 | 20 | 20 |
Poids [kg] | 0,83 | 0,83 | 1,3 | 1,3 |
Solutions spécifiques aux clients
PINCE POUR L’INDUSTRIE MÉDICALE, PHARMACEUTIQUE, ALIMENTAIRE ET ÉLECTRIQUE
Pince sûre et hygiénique
Sur la base de nos pinces des séries GEP2000 et GEH6000, nous pouvons proposer des modifications spécifiques aux clients, idéales pour une utilisation dans des applications sensibles. L’utilisation de boîtiers conformes aux normes FDA et GMP nous permet de réagir rapidement et de proposer des prix attractifs.
Nos pinces électriques personnalisées sont par exemple déjà utilisées pour transporter des flacons et des seringues dans une installation de remplissage en laboratoire ou dans la fabrication de semi-conducteurs. Grâce à la modification du boîtier, nos effecteurs terminaux répondent aux exigences les plus élevées en matière d’hygiène et de nettoyage.

Résistance aux nettoyants agressifs
Nous utilisons des matériaux qui résistent aux nettoyants agressifs (peroxyde d’hydrogène / H2O2 et autres).
Réduction des émissions de particules selon la norme GMP
Nous garantissons la compatibilité avec les salles blanches en réduisant les émissions de particules conformément aux normes GMP et ISO 14644.
Design conforme à la FDA
Nous utilisons exclusivement des matériaux qui répondent aux exigences de la liste des matériaux de la FDA.
Graissage H1 adapté au contact alimentaire
Nos solutions répondent aux exigences strictes de la règle 21 CFR 178.3570 de la FDA.
Spécialement étanche
Les pinces sur mesure basées sur les séries GEP2000 et GEH6000 sont conformes à la classe de protection IP 54 ou 65 (indice de protection selon la norme CEI 60529).
INTERFACE STANDARD
Pour les robots et les effecteurs terminaux
Écosystème end-of-arm MATCH
Dotée d’un large éventail de fonctions et d’interfaces de communication universelles, MATCH est compatible avec tous les robots de construction légère courants du marché. C’est un système idéal pour les cobots et les robots conventionnels à 6 axes.

Les composants MATCH pourront être reconnus grâce à ce symbole.
Produit de l’année 2023
L’écosystème end-of-arm MATCH représente un jalon essentiel dans la robotique et a été désigné « Produit de l’année 2023 » par WEKA Business Medien GmbH. Dans la catégorie « Manutention, montage et logistique de production », Zimmer Group s’est imposé face à 11 concurrents et a décroché la première place.

L’application, aussi polyvalente que le système
Qu’il s’agisse de robotique mobile et collaborative ou d’applications entièrement automatisées, l’utilisateur a accès, grâce à un seul système flexible, à une gamme presque illimitée d’applications allant de la production et du montage à la logistique de stockage jusqu’à l’expédition ou l’automatisation des laboratoires.
Celui-ci exécute diverses tâches telles que la préhension « Pick & Place », la préparation des commandes, l’emballage et la palettisation, les contrôles et les tests. Pour s’adapter à la pièce à usiner et à la tâche de manutention, diverses pinces mécaniques et à vide sont disponibles. Si les exigences changent, le système s’adapte de manière rapide et facile.

Standardisation de l’interface robot
Un module de robot – l’ensemble des effecteurs terminaux compatibles. Cobots, robots de construction légère et robots conventionnels.

Simplicité d’installation – Plug&Work
Communication machine simplifiée grâce aux paramètres de communication requis.

Flexible
Commande directe et surveillance des fonctions du robot à l’aide d’une solution logicielle.

Applications robotisées complexes
Possibilités de réaliser les travaux les plus divers sur une pièce à usiner grâce au changement d’effecteur terminal automatisé.
Microsite MATCH
Découvrez l’avenir de la robotique et révolutionnez votre automatisation industrielle ! Sur le microsite MATCH, vous apprendrez l’essentiel sur le module de robot pionnier et les opportunités qui s’ouvrent à vous grâce à l’utilisation de MATCH !
guideZ FOR ROBOT
COMMUNICATION AUTONOME
Programmation interactive
Zimmer Group a mis au point une innovation pour les connexions existantes indépendantes de la plateforme et disponibles pour tous les principaux fabricants de robots, en s’appuyant sur les combinaisons SCM et l’application ComfortApp. La communication de vos produits via le module robot avec une Human Machine Interface externe sur ordinateur portable n’est plus nécessaire car grâce au système guideZ for Robot, la communication est entièrement autonome via le panneau d’apprentissage.
Vous n’avez plus besoin d’installer vos pinces via une interface réseau à l’aide d’un ordinateur portable. Vous pouvez le faire directement à partir du panneau, via l’interface du robot. Cela offre non seulement un gain d’efficacité, mais cela vous permet également de programmer et de paramétrer le robot sans connaissances approfondies en programmation.
Grâce à l’extension des programmes Zimmer Group existants, le matériel, les pinces électriques et l’application ComfortApp restent identiques. Avec les outils de programmation Zimmer Group inclus, vos applications robotiques peuvent être mises en service facilement. L’application ComfortApp permet une mise en service simple et rapide et une commande, une exploitation et un paramétrage aisés de la pince.

CHANGEUR DE PALETTES
LANCEMENT DE PRODUIT
Serrage en toute sécurité pour tous les domaines d’application
Avec le changeur de palettes, Zimmer Group élargit sa gamme de produits de systèmes de serrage point zéro. Outre le changement de palettes dans des machines-outils, il offre de nombreuses possibilités dans le domaine de l’automatisation, comme la manipulation de pièces dans les portiques ou sur des robots avec une grande précision de répétition.
Sa construction compacte et sa structure basse composée d’une plaque de serrage et d’une palette de serrage permettent un chargement de palettes très proche de la platine de la machine ainsi qu’une exploitation optimale de l’espace. Les forces de rentrage élevées créent un système exceptionnellement rigide dont l’excellente force de maintien permet des couples très élevés et une liaison très précise entre le robot et la plaque de serrage. La manipulation de palettes lourdes en particulier devient donc plus simple et plus sûre.

NOUVEAU CHANGEUR D’OUTIL
SÉRIE WWS
Parfaitement adaptée
Avec la série WWS, Zimmer Group propose l’unité de changement adéquate pour les robots et élargit de manière optimale le système modulaire de ses broches motorisées. L’unité de changement pour robot avec magasin adéquat est spécialement adaptée à la broche motorisée et elle peut être montée ultérieurement si besoin, permettant ainsi un changement de broche automatique. Les unités de changement pour robot spécialement conçues sont disponibles pour les broches motorisées destinées à une utilisation robotisée. Les unités de changement pour robot constituent l’interface fiable entre le robot et la broche motorisée. La partie mobile est montée sur la broche motorisée, tandis que la partie fixe est montée à l’extrémité du bras robotisé. Un magasin est disponible pour ranger la broche motorisée lorsqu’elle n’est pas utilisée.

ACCÈS À NOTRE GAMME DE PRODUITS ET À NOS NOUVEAUTÉS
24 HEURES/24
Notre stand virtuel
Une visite sur notre stand virtuel peut vous procurer divers avantages. Contrairement à la visite d’un salon, elle ne génère pas de coûts. Pas de billet d’entrée, de frais de déplacement et d’hébergement, etc. à payer. Vous pouvez visiter notre stand virtuel 24h/24 et 7 jours/7 sur notre site depuis votre bureau ou en télétravail. Rencontrez nos collaborateurs par voie numérique et posez-leur directement vos questions en ligne ou via notre formulaire de contact, très facilement.
Circuit spécial salon
Une visite de notre showroom virtuel vaut toujours la peine.
Même virtuellement, nous saurons vous enthousiasmer grâce aux fonctionnalités suivantes :
- Un stand de salon à 360°. Des prises de vue animées vous conduisent à nos six domaines technologiques ainsi qu’à un espace entreprise privé
- Des hotspots cliquables et des informations concises. Tous les produits présentés peuvent être testés numériquement et sont accompagnés chacun d’une fenêtre de contenu qui présente leurs avantages. Un clic supplémentaire vous conduit vers plus de détails avec davantage d’images et de fiches techniques. Vous avez encore besoin d’autres informations ? Alors notre présentation vidéo est faite pour vous.
- Des produits exposés numériquement de manière spectaculaire. Nos produits existent sous forme de modèles 3D à 360°. Vous pourrez ainsi les observer sous tous les angles.
- Les contenus sont disponibles dans de nombreuses langues. Toutes les informations sur notre stand virtuel sont consultables dans les langues de communication de Zimmer Group : allemand, anglais, français, italien, polonais, slovaque, espagnol, chinois et coréen.
Revenir à l’aperçu (haut de page)