Pinces à vide : Magic Cups et Magic Grippers
Découvrez le système complet de vide : Magic Gripper et Magic Cups sont les solutions de manutention flexibles pour presque tous les matériels et tous les domaines. Grâce au principe modulaire flexible, vous pouvez assembler, à partir de nombreux composants, la pince à vide qui convient à votre application. Vous optimisez la productivité de vos processus grâce à un montage simple, à des composants personnalisables et à une consommation d’énergie minimale. Misez sur une technologie du vide qui saisit de manière fiable, même à des vitesses élevées, et fournit une performance stable indépendamment des variations des pressions d’air.
Demandez dès maintenant votre configuration personnalisée !
NOTRE SAVOIR-FAIRE – VOS AVANTAGES
- Aucune connaissance approfondie nécessaire pour l’utilisation
- Solution complète avec différentes lèvres d’aspiration
- Principe modulaire : facilité de fabrication d’un système de vide
- Ajustement parfait, même à des vitesses très élevées
- Montage et maintenance faciles et rapides grâce à des composants remplaçables
- Faible usure du matériel car seule la lèvre d’aspiration doit être remplacée et non la pince ventouse entière
Fixation
Cartouche à vide
Générateur de vide
Soufflet
Filtre
Élément de connexion
Lèvre d’aspiration
1. Fixation
2. Cartouche à vide
3. Générateur de vide
4. Soufflet
5. Filtre
6. Élément de connexion
7. Lèvre d’aspiration