Broche motorisée
Série HF125-002

- Puissance nominale S1 : 9 kW
- Couple nominal S1 : 7,3 Nm
- Vitesse de rotation max. : 24.000 1/min
- Refroidissement de l’eau
- IO-Link ready
- Conçu comme support de groupe
- Adapté, entre autres, à l’utilisation dans une tête angulaire
- Des performances optimales grâce à l’utilisation de roulements hybrides
- Convient au travail du bois, du plastique, des métaux légers et des composites