Pince magnétique
Série HM1000

- Arrêt sécurisé en cas d’arrêt d’urgence
Même en cas de chute de pression, vos pièces à usiner sont solidement maintenues par l’aimant à rappel par ressort - Plaque de contact améliorant le coefficient de frottement
Le joint torique interchangeable garantit la dynamique élevée de votre application et la protection de vos pièces à usiner - Force d’adhérence résiduelle en dessous de 1N
La surface de contact démagnétisée vous permet de poser vos pièces à usiner en toute sécurité
Caractéristiques de la série
- 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP30

- Fixation et positionnement
rondelle de centrage et vis - Ressort
pour rappel du piston maintient en cas de chute de - Aimant permanent
Aimant permanent grande force de maintient - pas d‘énergie pour le serrage
- Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - vérin simple effet
une seule alimentation pneumatique une seule arrivée d‘air nécessaire - rappel par ressort
Plaque de contact facilement interchangeable