Technique d’automatisation pour le domaine de la chimie

Nos solutions d’automatisation sur mesure garantissent une manutention et un dosage sans erreur de vos substances hautement sensibles. Créez un environnement de travail sûr pour vos employés et votre usine et construisez votre Smart Factory qui non seulement produit de façon intelligente, mais réduit également l’empreinte écologique. Avec nous à vos côtés, en plus de relever les défis de l’industrie chimique, vous établissez également de nouvelles normes. Lancez-vous dans l’avenir de la chimie : automatisé, efficace, durable.

Besoin de conseils ? Nous sommes impatients de recevoir votre demande !

Écrivez-nous !

Vos avantages :

  • Des solutions système personnalisées : parfaitement adaptées aux besoins spécifiques de l’industrie chimique.
  • Augmentation de l’efficacité : une productivité et une qualité accrues grâce à une automatisation précise des processus.
  • Sécurité : technologies avancées et respect des normes de sécurité exigées en matière de sécurité au travail et d’environnement.
  • Intégration simple : connexion facile aux infrastructures de production existantes.
  • Durabilité et évolutivité : des investissements écologiques et durables, avec une capacité ajustable.

Exemples d’application

Manipulation de flacons

La pince standard GEP2000 a été utilisée pour fabriquer cette solution spécifique au client. Pour répondre aux exigences en laboratoire, la pince électrique a été conçue dans un design hygiénique, seuls l’acier inoxydable et le PEEK ont été utilisés et la classe de protection IP65 a été garantie. La détection intégrée de la position détecte différents produits et identifie en outre une éventuelle perte.

Accéder au produit

Décapsuleur/recapsuleur

L’ouverture et la fermeture automatisée d’échantillons est une exigence clé dans les usines chimiques et laboratoires modernes. La combinaison de tournage et de préhension de cette solution spécifique au client sert de décapsuleur et de recapsuleur de tubes à essai. Les forces réglables individuellement et la possibilité de positionnement de la pince et du module de rotation offrent une flexibilité maximale à cette application.

CONTACT

Transport de racks

Une pince électrique positionnable a été utilisée pour la manutention de racks dans l’automatisation des laboratoires. La pince adaptée, basée sur la série GEH6000IL, dispose d’un auto-maintien mécanique qui empêche la perte du rack en cas de panne de courant. Le design hygiénique, la classe de protection IP54 et le recours à l’acier inoxydable permettent une utilisation optimale dans les laboratoires.

ACCÉDER AU PRODUIT


Composants


Contactez-nous !

Données personnelles
Société
Contact
Message