Changeurs d‘outils
Série WMR2000

  • Électroaimant permanent
    L'électroaimant permanent en version NC garantit un maintien sûr, même en cas de panne de courant.
  • Transfert de fluides intégré
    Jusqu'à quatre transmetteurs d'air comprimé/vide intégrés possibles. En outre, la transmission sûre du signal est assurée par des contacts à ressort et à broche spéciaux et étanches.
  • Matériaux résistants
    Le changeur d'outil a été conçu selon les GMP (Good Manufacturing Practice) et conformément à la norme ISO 14644 et fait exclusivement appel à des matériaux conformes FDA, ce qui garantit une émission réduite de particules. Les surfaces et les matériaux résistants garantissent une résistance aux nettoyants agressifs comme le peroxyde d'hydrogène (H2O2) et bien d'autres.
Caractéristiques de la série
  • Protection contre la corrosion
  • IO-Link
  • Digital I/O
  • Certifié salle propre
  1. Certifications
    Développé et construit selon les GMP, classe A Matériaux résistants au H2O2 Classe salle blanche certifiée TÜV
  2. Entraînement
    Électroaimant permanent (version NC) Maintien sûr même en cas de panne de courant
  3. Bride de connexion au robot
    diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  4. Passages d'air intgrés
    Conduite / vide d'air Sans tuyaux
  5. Transfert de courant et de signaux intégré
    Contacts à ressort étanches conformes FDA Codage intégré de la partie mobile
  6. Partie mobile
    Pour le montage de l´outil Bride étanche
  7. Partie fixe
    Partie fixe au robot Bride étanche