Changeurs d‘outils
Série HWR

- Changement en un tour de main
Réduisez vos coûts de montage et diminuez les temps d’arrêt en remplaçant vos outils en un tour de main - Dispositif de transfert d’air intégré
Pour alimenter les actionneurs pneumatiques. D’autres fluides peuvent être transmis par le biais d’éléments énergétiques disponibles en option. - Processus de changement sans outil
Le levier de verrouillage complètement intégré au boîtier vous permet de changer les outils sans aide

- Partie mobile
Pour le montage de l´outil - Levier de vérouillage
avec ressort de sécurité de vérrouillage intégré - Partie fixe
Partie fixe au robot - Bille de vérouillage
adapte á la douille de vérouillage - Course de verrouillage
pour une grande absorption des couples. Ajustable par le reglage de la douille de vérouillage - Bride de connexion au robot
diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 - Passages d'air intgrés
Conduite / vide d'air Sans tuyaux - Fixation élément énergétique