Des technologies innovantes pour l’amélioration de la prise en charge des patients
Nos solutions d’automatisation pour le secteur de la technologie médicale offrent des appareils et des systèmes de pointe pour un diagnostic précis, un traitement efficace et une surveillance continue. Nos technologies améliorent la prise en charge des patients et augmentent l’efficacité dans les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux. Découvrez comment nos innovations de technique médicale optimisent les soins de santé. Découvrez ici nos solutions pour le secteur de la technologie médicale.
Vous avez besoin d’une assistance adaptée à votre application dans le domaine des technologies médicales ? Nous sommes impatients de recevoir votre demande et nous vous conseillerons avec plaisir !
Vos avantages :
- Précision et efficacité maximales
- Minimisation des risques et des complications
- Technologies innovantes : Utilisation de composants et de systèmes de pointe
- Solutions économes en énergie et respectueuses des ressources
- Adaptabilité à différentes applications médicales
- Composants robustes et durables pour un fonctionnement en continu
Exemples d’application
ÉLÉMENTS DE SERRAGE ÉLECTRIQUES
SÉRIE LKE
Rapide, efficace, flexible
Les éléments de serrage électriques rapides séduisent surtout par leur détecteur d’état intégré qui émet des signaux d’état numériques. La cinématique est assurée par un arbre excentrique avec auto-maintien mécanique. Le principe de fonctionnement par auto-maintien permet de préserver une force de maintien totale à l’état fermé même en cas de panne de courant, ou à l’état hors tension, et la position exacte est garantie.
INFORMATION
Économie d’énergie (bistable)
Électronique intégrée
Sortie de câble flexible
Disponible pour toutes les glissières profilées courantes
Actionnement de l’arrêt d’urgence

FIXATION DES TABLES OPÉRATOIRES
Technique linéaire
Serrage hors tension avec détecteur d’état
Pour fixer une table pour patient, un élément de serrage électrique doit être utilisé. L’élément est serré hors tension et dispose d’un détecteur d’état intégré. En cas de panne de courant, l’élément peut être ouvert manuellement à tout moment.
INFORMATION
Composants
Élément de serrage électrique LKEParticularités
Fixation des tables opératoires

AMORTISSEURS INDUSTRIELS
FAMILLE DE PRODUITS POWERSTOP
Perfectionné pour l’industrie et la médecine
Les amortisseurs industriels PowerStop se distinguent par leur technologie de rainure hélicoïdale unique. Contrairement aux amortisseurs industriels traditionnels dotés d’alésages d’étranglement, l’amortissement se fait de manière précise et avec peu de vibrations grâce à la rainure hélicoïdale qui se rétrécit constamment. Ils atteignent une absorption d’énergie maximale sur un espace minimal grâce à une charge optimale.
INFORMATION
Amortissement avec peu de vibrations
Huile bio
Guidage de piston hydrostatique
Acier résistant à la corrosion
Accumulateur hydropneumatique intégré
Protection optimale au choix

AMORTISSEMENT DES PROTHÈSES
Technique d’amortissement
Amortissement pour plus de confort
Des amortisseurs spéciaux (base de la série PowerStop) sont utilisés dans les prothèses de genou et de hanche pour atténuer la phase pendulaire et d’appui. Les amortisseurs sont réglables individuellement dans le sens de la traction et de la compression. La courbe de fonctionnement peut alors être ajustée à l’enchaînement des mouvements. Cela permet d’absorber une grande quantité d’énergie dans un espace minimal.
INFORMATION
Composants
Amortisseurs spéciaux (famille de produits PowerStop)Particularités
Réglage personnalisé et absorption d’énergie élevée