Pinces coupantes
Série ZK1000

- Construction ultra légère
Ce poids léger vous permet souvent d’utiliser un axe de déplacement plus petit et réduit ainsi le coût total de l’application - Détection par capteur magnétique intégrée
Une des rares pinces coupantes sur le marché dont les positions peuvent être détectées avec fiabilité et transmises à la commande - Ici, c’est vous qui décidez !
Carotte d’injection ou fil d’acier : grâce à la diversité de formes et de matériaux de découpe, vous trouvez toujours les bons couteaux
Caractéristiques de la série
- 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Ouverture à ressort O
- IP30
- Capteur magnétique

- Couteaux
facilement interchangeables en fonction de l‘application - Ressort de rappel
pour l‘ouverture des couteaux - Fixation pour détecteur
support pour détecteur magnétique - Capteur magnétique
pour détection de position - Entraînement
vérin simple effet pneumatique - Corps
Alliage aluminium anodisé - Fixation et positionnement
par filetage contre-écrou et ajustement - Alimentation d‘énergie