Machines et lignes complètes
À l’international, le secteur de la construction de machines est soumis à une pression concurrentielle élevée. Avec notre compétence technique et notre vaste expérience, nous accompagnons nos clients depuis 30 ans dans le secteur de l’automatisation et de la construction de machines et d’installations, en leur proposant des développements innovants et en leur fournissant les caractéristiques clés nécessaires. Pour ce faire, nous misons sur un système modulaire de produits afin de vous offrir une solution sur mesure répondant à vos exigences. Laissez-vous inspirer par quelques-uns de nos projets réalisés et exemples d’application sur cette page et jetez un coup d’œil à notre portefeuille de services !
Vous avez des questions ou vous avez déjà un projet concret en tête pour lequel vous avez besoin d’aide ? Écrivez-nous !
Technologie de perçage robotisée
INSTALLATION POUR UNE CAPACITÉ ALLANT JUSQU’À 4 PIÈCES PAR MINUTE









Tri robotisé
Outre le perçage, Zimmer Systems réalise des applications de tri de pièces de meubles. Ces cellules sont intégrées dans un processus global ou peuvent être utilisées en tant qu’application autonome.
Concepts de tri avec les paramètres suivants :
- Installation pour une capacité de 2,0 à 25,0 pièces par minute
- Stockage et déstockage par des niveaux de convoyage séparés
- Cellules individuelles robotisées manipulant plusieurs pièces à la fois
- Le volume de stockage peut être adapté aux besoins

Robot d’usinage Raptor
Notre robot pour l’usinage du bois convainc par une série d’avantages par rapport à un centre d’usinage traditionnel :
- Différentes tâches avec une seule machine : Imbrication, fraisage, prémontage, manipulation de pièces
- Usinage de 6 faces sans intervention manuelle ou dispositif technique séparé
- Tête multifonctions avec 2 brides
- Puissance de déchiquetage et charge utile élevées
- Construction modulaire et facile d’entretien = grande disponibilité
- Séparation du déchiquetage et de la manutention = temps de cycle coupe à coupe courts
- Éloignement spatial des composants sensibles à la saleté du point de déchiquetage
Composants modulaires pour machines et installations

Système de transport modulaire
Le système de transport modulaire combine parfaitement les fonctions de transport, de traitement et d’assurance qualité.

Unité multifonction
Les unités multifonctions modulaires et optimisées en fonction des applications de Zimmer Group vous offrent une flexibilité maximale pour la mise en œuvre des fonctions les plus diverses sur le moule d’usinage.

Mécanisme de perçage avec broches fixes
Mécanisme de perçage fixe spécifique au client, dans les versions les plus diverses pour l’usinage du bois, des matériels composés et des matières plastiques.

Mécanisme de perçage avec broches réglables
Mécanisme de perçage réglable spécifique au client, dans les variations les plus diverses avec un nombre de broches et des dispositions variables pour différentes possibilités d’usinage.
Innovation dans l’usinage de bois !
Depuis bientôt plus de 25 ans, Zimmer Group est l’une des entreprises les plus innovantes dans le secteur de l’usinage de bois. Dans les années 1990 et 2000, nous avons, principalement en tant que groupe de réflexion et fournisseur OEM, révolutionné le marché grâce à des solutions novatrices telles que la première interface électrique au monde sur tête d’usinage. Aujourd’hui, dans la chaîne de processus, nous fournissons une technologie de pointe ultra moderne tout en nous concentrant sur une flexibilité, une évolutivité et une productivité toujours plus élevées. Pour ce faire, nous misons sur les technologies de développement et méthodes de simulation les plus modernes telles que le jumeau numérique. Sur cette base, nous concevons et réalisons des cellules de production et de montage complètes et avec un maximum de flexibilité.
Ces concepts de machines innovants se basent sur un module de transport ultra-flexible et évolutif pour le transport des pièces à usiner. Des unités de transport à commande individuelle et indépendante (shuttles) permettent de se passer d’une liaison de transport rigide avec une bande de transport. En fonction des besoins, on peut ainsi monter un circuit de transport extrêmement flexible et très dynamique avec une évolutivité totale et une quantité illimitée de shuttles.
Interaction des composants dans les installations complexes
- Des décennies d’expérience dans le secteur de l’usinage du bois sont mises à profit dans le système de transport intelligent d’un centre de perçage-fraisage.
- Le système de transport modulaire de Zimmer Group est adapté aux besoins de chaque client et du marché.
- Performance maximale garantie grâce à un écart minimal modulable dans le flux de pièces pour la taille de lot 1.
- L’utilisation de pinces standardisées et fiables avec des mors de préhension individualisés garantit la durabilité et la disponibilité de l’installation.
- Une technologie de perçage de pointe avec extraction intégrée garantit la disponibilité et les performances.
- Une technologie de déchiquetage de pointe assurée par des broches motorisées spécialement développées assure un fonctionnement silencieux et une durée de vie maximale tout en garantissant un maximum de disponibilité.
- Dans le secteur de l’usinage du bois, Zimmer Group travaille en étroite collaboration avec des entreprises renommées, telles que IMA Schelling Group GmbH.