Pinces concentrique trois mors
Série MGD800

"L’application supérieure"

  • Mors de préhension presque 100 % plus longs que les mors de référence
    L’absorption maximale de la force et du couple vous permet une utilisation flexible avec une dynamique plus élevée
  • Meilleur rapport prix/performance
    Réduit vos frais d’acquisition et accélère le retour sur investissement de votre application
  • Fonctionnement en continu impeccable
    Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Caractéristiques de la série
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Fermeture à ressort C
  • IP40
  • Capteur magnétique
  • Certifié salle propre
  1. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension
  2. Rainure de détection
    fixation et positionnement des détecteurs magnétiques
  3. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  4. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces
  5. Accouplement à coin avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince
  6. Verrouillage de la force de préhension intégré
    ressort monté dans le compartiment du vérin (taille de fabrication 803)
  7. Détection de positionnement
    Bague aimantée pour une détection directe du piston
  8. Guidage en T de précision
    absorption de forces et couples élevés