COMPOSANTS STANDARD ET SOLUTIONS PERSONNALISÉES POUR L’INDUSTRIE MÉDICALE ET PHARMACEUTIQUE
Zimmer Group compte parmi les leaders mondiaux dans la fabrication de composants d’automatisation, de machines et amortisseurs, ainsi que dans le domaine de la technique des procédés. En outre, grâce à nos solutions individuelles et à nos diverses expériences, nous sommes également un partenaire important de nombreuses entreprises de renom dans les domaines de la médecine et de la pharmacologie. En tant que partenaire fiable pour ce domaine hautement sensible, nous savons qu’il est important de limiter autant que possible la contamination des produits et de réduire au minimum le risque pour le personnel d’exploitation lors de la manipulation de substances dangereuses. Nous vous aidons volontiers à optimiser votre processus d’automatisation grâce à nos produits.
Vous souhaitez obtenir des conseils sur un projet concret dans le domaine de la médecine et de la pharmacologie ? Nous attendons impatiemment d’avoir de vos nouvelles !
Vos avantages :
De nombreux produits standard issus de tous nos domaines technologiques sont déjà en mesure de relever bon nombre de ces défis.
- Conception hygiénique pour un nettoyage et une stérilisation faciles
- Surfaces résistantes aux nettoyants agressifs comme le peroxyde d’hydrogène
- Classes de protection IP élevées pour un nettoyage en profondeur
- Conditions de salle blanche avec émission réduite de particules selon les normes GMP et ISO 14644
- Lubrifiants certifiés conformes aux exigences de la règle 21 CFR 178.3570 de la FDA
- Utilisation de matériaux conformes FDA
Chaque pièce à usiner, chaque automatisation
Quel que soit le produit que vous souhaitez manipuler, nous disposons des composants appropriés pour le faire. Votre application est complexe ? Nous relevons volontiers ce défi et proposons également des solutions système complètes sur mesure.
PINCE PARALLÈLE DEUX MORS
SÉRIE GEP2000
La version compacte et électrique
Derrière la série éprouvée GEP2000 se trouvent des pinces électriques pour petites pièces destinées à la médecine et à l’automatisation des laboratoires, qui disposent entre autres d’une possibilité de positionnement libre et d’une détection de perte de pièces à usiner. Une caractéristique essentielle de ces pinces : l’auto-maintien mécanique qui garantit un maintien sûr de la pièce à usiner (p. ex. un tube à essai infecté) même en cas de coupure de courant ou d’arrêt d’urgence.
10 millions de cycles sans maintenance (max.)
Détection intégrée
Auto-maintien mécanique
Capteur magnétique
Force de préhension réglable
IO-Link

GEP2000 SPÉCIFIQUE AUX CLIENTS
TECHNIQUE DE MANUTENTION
Pince parallèle deux mors
La variante spécifique au client, basée sur la série GEP2000, convainc par son étanchéité qui correspond à la classe de protection IP 54. Grâce à l’utilisation de graisse H1 de qualité alimentaire et de matériaux résistants au peroxyde d’hydrogène, à la conception conforme à la FDA et à l’émission réduite de particules selon la norme GMP, cette pince semi-standard est idéale pour un usage médical et pharmaceutique.
Vous avez vous-même besoin d’un effecteur terminal ou vous avez des questions ? Nous nous tenons à votre disposition pour vous donner des conseils personnalisés.

Avantages
- Conception hygiénique : module de préhension étanche, conduite de raccordement axial
- Corps en acier inoxydable, PEEK ou PET : pièces extérieures en acier 1.4404, enveloppe de préhension en PET, joints de protection en FKM, autres joints extérieurs en silicone
- Pièces extérieures résistantes au H2O2
Matériaux résistants au peroxyde d’hydrogène
Réduction des émissions de particules selon la norme GMP
Conception conforme à la FDA
Type de protection selon CEI 60529
Graissage H1 adapté au contact alimentaire
MANIPULATION DE BOUTEILLES EN VERRE
TECHNIQUE DE MANUTENTION
La détection de position identifie les pertes
La pince électrique sur mesure sert à transporter des flacons et des seringues dans une installation de remplissage. Grâce à la détection intégrée de la position de la pince, les différents produits peuvent être détectés et une éventuelle perte peut être immédiatement identifiée.
INFORMATION
Composants
Solution sur mesure basée sur la série de pinces électriques GEP2000Particularités
Conception hygiénique, module électronique IP65, résistant aux fluides grâce à l’utilisation d’acier inoxydable et de PEEK, Course augmentée à 11 mm par mors


OUVERTURE ET FERMETURE DES ÉCHANTILLONS
TECHNIQUE DE MANUTENTION
Un composant – deux fonctions
Cette solution de manipulation spéciale sert de décapsuleur et de recapsuleur de tubes à essai grâce à la combinaison de tournage et de préhension. Elle est également utilisée pour l’étiquetage des flacons ou pour l’orientation du code-barres des tubes à essai afin de pouvoir les scanner.
INFORMATION
Composants
Solution sur mesure basée sur la série de pinces électriques GEP2000Particularités
Possibilité de régler les forces et de positionner la pince et le module de rotation

PINCE PARALLÈLE DEUX MORS
SÉRIE MGP800
L’application performante
Pour la manipulation de petites pièces, par exemple des tubes à essai, Zimmer Group vous propose les pinces pneumatiques de la série MGP800, les meilleures dans ce domaine. Découvrez leur robustesse, leur longévité et leurs performances en regardant de plus près nos plus petites pinces – la plus légère ne pèse que 0,008 kg.
10 millions de cycles sans maintenance (max.)
Capteur magnétique
Fermeture à ressort C
IP40

TRANSPORT DE STYLOS À INSULINE
TECHNIQUE DE MANUTENTION
Des pinces standard pour une solution personnalisée
Les stylos à insuline sont transportés dans une usine de fabrication à l’aide d’une pince pneumatique standard de la série MGP800. Grâce à la petite taille des pinces, l’entraxe a pu être réduit au minimum et permet ainsi de placer plusieurs pinces les unes à côté des autres.
INFORMATION
Composants
Série MGP800Particularités
Aucun ajustement nécessaire, car utilisation de composants standard

PINCE PARALLÈLE DEUX MORS
SÉRIE GEH6000IL
La plus puissante
Les pinces électriques à grande course de la série GEH6000IL sont équipées d’une servocommande avec contrôleur intégré. La technologie d’entraînement sans balais garantit non seulement un réglage de la force au cas par cas, mais aussi une adaptabilité du positionnementet de la vitesse. Comme l’automatisation des laboratoires implique généralement de travailler avec du verre et du plastique fragiles, les pinces sont également dotées d’un auto-maintien mécanique qui empêche la chute d’un flacon en cas de panne de courant.
Positionnable
Détection intégrée
IP54
Auto-maintien mécanique

MANIPULATION DE TUBES À ESSAI
TECHNIQUE DE MANUTENTION
La sécurité avant tout
Une pince électrique positionnable a été utilisée pour le transport très sensible de racks dans l’automatisation des laboratoires. La pince adaptée, basée sur la série éprouvée GEH6000IL, dispose d’un auto-maintien mécanique qui empêche l’ouverture et donc la perte du rack en cas de panne de courant.
INFORMATION
Composants
Solution sur mesure basée sur la série de pinces électriques GEH6000ILParticularités
Conception hygiénique, IP54, résistante aux fluides grâce à l’utilisation d’acier inoxydable

GEH6000 SPÉCIFIQUE AUX CLIENTS
TECHNIQUE DE MANUTENTION
Pince parallèle deux mors à grande course
Avec sa classe de protection IP 65 et sa conception conforme à la FDA, cette pince parallèle deux mors à grande course spécifique au client est particulièrement facile à nettoyer et convient donc également à une utilisation dans des environnements exigeants. L’émission réduite de particules conformément à la norme GMP garantit en outre un environnement de travail propre. Grâce à son graissage H1, elle est parfaitement adaptée à une utilisation dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique et répond aux exigences d’hygiène les plus strictes.
Vous avez des questions ou vous avez vous-même une application pour laquelle vous avez besoin d’un effecteur terminal avec des caractéristiques spécifiques ? Nous serons heureux de vous conseiller personnellement. Contactez-nous dès maintenant !

Avantages
- Déverrouillage d’urgence possible de l’extérieur
- Résistant au peroxyde d’hydrogène : Corps en PET, pièces extérieures en acier 1.4404 ou 1.4305, joints de protection en FKM
- Joint de protection lubrifié avec de la graisse pour salle blanche
- Conception hygiénique
- Module électronique IP 65
Matériaux résistants au peroxyde d’hydrogène
Réduction des émissions de particules selon la norme GMP
Conception conforme à la FDA

Type de protection selon CEI 60529
Graissage H1 adapté au contact alimentaire

Classe de salle propre 3 selon DIN EN ISO 14644-1
ACCESSOIRES ROBOTIQUES POUR LA CONCEPTION HYGIÉNIQUE
CHANGEUR D’OUTIL ASEPTIQUE
Dans les domaines pharmaceutique et médical, des exigences particulières s’appliquent à l’hygiène, à la classification des salles blanches et aux lubrifiants utilisés : une conception hygiénique qui permet un nettoyage et une stérilisation faciles, une protection contre la corrosion et la pénétration d’impuretés et de bactéries, ainsi que la prévention de la contamination.
Zimmer Group a développé un changeur d’outil qui répond aux exigences de la conception hygiénique. Le changeur, qui présente la classe de protection IP67, est principalement fabriqué en PEEK (polyétheréthercétone), ce qui a permis d’obtenir un poids propre très faible. Les autres matériaux utilisés, comme l’acier inoxydable et le PTFE (polytétrafluoroéthylène), garantissent en outre un nettoyage sûr avec les substances couramment utilisées dans le domaine, comme le H2O2 (peroxyde d’hydrogène).
Un électroaimant permanent permet non seulement le changement magnétique des parties mobiles, mais garantit également qu’en l’absence de courant, en cas d’arrêt d’urgence ou de panne de courant, l’outil et la pièce à usiner restent liés. La sécurité anti-rotation assure l’alignement rotatif entre la partie fixe et la partie mobile et garantit en outre la transmission des couples nécessaires.
INFORMATION
Poids de manutention allant jusqu’à 10 kg
24 broches à ressort pour la transmission de différents signaux et courants
Commutateur de codage intégré pour la différenciation de jusqu’à 7 pièces mobiles différentes