Fonctionnalité sans fil pour toutes les pinces IO-Link
Modules de communication BCM et MCM
En robotique, il manque au dernier axe du robot, quasiment au poignet, l’interface électrique appropriée pour les pinces intelligentes, car cette connexion n’est souvent pas disponible avec un câble adapté dans le bras robotisé. Ce problème est généralement résolu par un câblage externe le long du bras robotisé, mais il en résulte quelques inconvénients, par exemple au niveau de la liberté de mouvement du robot. Une transmission sans fil des signaux et informations nécessaires permet de remédier à ce problème. La combinaison du BCM [Bridge Communication Module] et du MCM [Master Communication Module] offre précisément cette fonctionnalité. Tout ce dont l’actionneur a besoin, c’est d’une alimentation en énergie. Cette solution est efficace, et pas seulement dans le domaine de la robotique.
VOS AVANTAGES
- Compatible avec tous les composants de pince IO-Link de Zimmer Group, quelle que soit la base du robot ou de l’installation
- Pas de câblage compliqué à travers le robot ou l’installation
- Pas d’obstacles mécaniques ou de rupture de fil grâce à la communication sans fil
- Évolutif, extension facile avec des pinces supplémentaires par couplage au maître
Communication fluide
Avec les nouveaux modules Bridge-Communication IO-Link, le nombre de conduites de raccordement entre la pince et la commande peut être nettement réduit mais la puissance et la fonctionnalité par rapport aux solutions filaires restent inchangées. Les caractéristiques évoquées plus haut du nouveau module Bridge assurent une communication sûre et fiable avec un IO-Link Master sans fil. Des « latences en temps réel » de 5 ms pour la communication peuvent être mises en place avec jusqu’à 40 appareils pour un maximum de fiabilité et de flexibilité dans la production. La fiabilité dépasse alors un taux d’erreur de paquets (PER) de 10-9.
Deux variantes disponibles : BCM-B et BCM-I
Actuellement, deux versions du Bridge Module sont disponibles. D’une part, le BCM-B, qui peut être positionné de manière décentralisée dans le faisceau de câbles et qui permet le raccordement d’un actionneur IO-Link. D’autre part, le BCM-I, qui permet d’utiliser jusqu’à quatre appareils IO-Link. Il est ainsi possible d’utiliser en parallèle plusieurs pinces Zimmer Group ainsi que des capteurs compatibles IO-Link.


SÉRIE BCM
Puissance et flexibilité
Les modules de la série BCM disposent d’un courant maximal admissible de 4 ou 5 ampères. Vous pouvez ainsi choisir vos effecteurs terminaux sans devoir faire de compromis et commander vos puissantes pinces via les modules.
Série MCM
Transmission de données fiable
Le pendant du BCM. Avec le Master Communication Module, vous obtenez une transmission sûre et fiable des données grâce à des signaux redondants et un taux d’erreur maximal de données par paquets de 10⁻⁹.

EFFECTEURS TERMINAUX ZIMMER GROUP – INTÉGRATION AVEC LA TECHNOLOGIE IO-LINK SANS FIL
La commande des pinces reliées aux Bridge Modules est assurée par un MCM qui peut être intégré au niveau du bus de terrain dans ses différentes variantes. Outre les modules fonctionnels spécifiques pour la commande de nos pinces IO-Link, des instructions correspondantes sont également disponibles. Le tout disponible à un seul et même endroit pour vous en faciliter l’accès.
San fil, efficace et flexible
BCM et MCM sur une ligne d’emballage
La société ROTZINGER PharmaPack GmbH avait besoin d’un système de préhension pour une installation multi-porteurs destinée à la manipulation d’emballages individuels de biscuits, qui devait répondre aux exigences des entraînements linéaires. Le câblage dans un système de circulation, en particulier, représente la plupart du temps un grand défi. Zimmer Group a apporté une solution à ce problème. Voici le rapport complet de l’utilisateur :