Robots industriels traditionnels
La success story de l’automatisation robotisée a commencé avec l’apparition des robots industriels traditionnels au début des années 60. Depuis lors, la technologie s’est développée rapidement. Les robots sont devenus plus fiables, plus flexibles et plus faciles à installer, à programmer et à entretenir. En 1980, Zimmer Group a lancé la première série de pinces au monde et a, depuis lors, défini de manière déterminante les normes dans le domaine des outils end-of-arm (EOAT).
Vous avez besoin de conseils ou vous avez des questions sur une application robotisée concrète ? Alors, n’hésitez pas à nous contacter !
Vos avantages :
- Une intégration rapide et simple dans les installations existantes
- Une performance maximale pour une sécurité maximale
- Un environnement système pour toute la chaîne de valeur
- Une classe de protection IP pour toutes les conditions ambiantes
- Efficacité énergétique dans la fabrication et l’utilisation
NIVEAUX DE CONFIGURATION sur le bras robotisé




COMPOSANTS pour les robots industriels
Plus de 3 000 pinces standardisées, unités de rotation, robotique et bien plus encore. Nous proposons une gamme complète de produits technologiques haut de gamme et compétitifs ainsi qu’un service de livraison performant.

OUTILS END-OF-ARM
Depuis plus de 30 ans, Zimmer Group propose des systèmes d’outillage end-of-arm, par exemple pour le montage de chaînes d’entraînement, le chargement de lignes de production dans l’industrie automobile ou le traitement de pièces constituant les caissons dans l’industrie du mobilier.
Accéder aux EOAT