Ventouse en cloche
Série ZFC

- Diamètre : 50 mm à 100 mm
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces courbes
- Manutention efficace de tôles, de pièces de carrosserie et du verre
- Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
- Domaines d’application
- Automobile
- Métal
- Verre