Les portes coulissantes sont considérées comme peu encombrantes et permettent de nombreuses options dans l’aménagement. Mais ne sont-elles pas également difficiles à utiliser et bruyantes ? C’est souvent ce que l’on craint lorsqu’il s’agit de choisir la bonne porte. Mais, grâce aux amortisseurs SOFT CLOSE de haute qualité, ces inconvénients appartiennent depuis longtemps au passé. Les unités de rentrage automatique de Zimmer Group assurent un confort d’habitation exclusif grâce à une fermeture silencieuse, contrôlée et sûre et convainquent par leur intégration simple et leur possibilité d’installation ultérieure.

Vos avantages à utiliser les dispositifs de rentrage automatique de Zimmer
L’amortisseur SSOFT CLOSE est généralement placé en haut ou en bas de la porte coulissante pour permettre sa fermeture en douceur et sans bruit. Le mécanisme composé d’un ressort, d’un activateur et d’un levier à crans exerce une force douce sur la porte, qui est ainsi freinée dans son mouvement juste avant la fermeture complète et empêche un claquement incontrôlé.
Les dispositifs de rentrage automatique existent en différentes versions selon les besoins : fermeture vers l’intérieur ou vers l’extérieur ainsi que double fermeture, pour les portes qui doivent s’ouvrir aussi bien vers la gauche que vers la droite. Le confort d’habitation nettement amélioré se traduit par plusieurs avantages qui vont de pair avec cette fonction.
Ouverture et fermeture confortables
L’avantage est évident : l’amortissement SOFT CLOSE rend l’utilisation de la porte nettement plus confortable et pratique. Les portes coulissantes lourdes et bloquantes des bâtiments anciens appartiennent au passé. Au lieu de cela, les systèmes de rentrage automatique de Zimmer favorisent une utilisation facile et élégante.
Plus de sécurité pour votre maison
Les amortisseurs SOFT CLOSE contribuent à minimiser le risque de blessures ou de dommages à la porte et au mur. Pas de coincement des doigts grâce au freinage de la porte avant sa fermeture définitive. Les systèmes d’amortissement rendent l’habitat nettement plus sûr et plus confortable, en particulier dans la cohabitation avec de jeunes enfants ou lorsqu’il existe des portes d’entrée.
Plus de confort grâce à la réduction du bruit
La fermeture contrôlée de la porte coulissante permet d’éviter les bruits indésirables tels que les claquements bruyants. Nos amortisseurs conviennent donc parfaitement aux environnements où le bruit peut devenir un problème, comme les appartements bruyants ou les hôpitaux.
Prolongement de la durée de vie de votre porte
Préservation des matériaux des murs et des portes : les amortisseurs SOFT CLOSE évitent une sollicitation excessive de la porte coulissante et des charnières, ce qui a également un effet à long terme sur la durée de vie de la porte.

Produits
eaZI®slide IMPULSO DOPPIO
Unité Push to Open avec fonction SOFT CLOSE. Avec l’amortisseur eaZI®slide IMPULSO DOPPIO, la porte coulissante peut être ouverte manuellement et est automatiquement tirée en position finale. Une simple pression du doigt suffit pour accélérer le mouvement du battant de porte dans le sens de la fermeture. Si le système est installé sur une porte escamotable, il n’est pas nécessaire d’installer une cuvette ou une poignée sur la porte.


eaZI®silent RETRO 5
Le eaZI®silent RETRO 5 vous permet de fermer différentes portes coulissantes et tiroirs en douceur et de manière silencieuse. L’amortisseur convainc par sa construction compacte, qui permet de l’intégrer sans problème dans différents systèmes. Des possibilités de raccordement conviviales le rendent particulièrement flexible et polyvalent.
eaZI®silent DOPPIO 70
L’unité de rentrage automatique assure une fermeture douce et silencieuse des portes coulissantes dans les deux sens. La possibilité de freiner de manière contrôlée des poids allant jusqu’à 120 kg rend l’utilisation sans effort et plus sûre.


SILENTO FORTE 2.0
Grâce à sa grande capacité de charge et à la possibilité de l’installer ultérieurement, cet amortisseur convient également pour une utilisation dans des locaux commerciaux ou des bâtiments publics, où une solution fiable et durable est requise. Le mécanisme d’amortissement permet de réduire les dommages sur la porte et son cadre, ce qui permet de réaliser des économies à long terme et d’augmenter la durée de vie des matériaux.
SILENTO INDUSTRIALE
Le mécanisme Soft Close convient à l’amortissement sans heurt et sans bruit des portes coulissantes allant jusqu’à 350 kg. Les possibilités de raccordement conviviales permettent une intégration facile dans différentes positions de montage et offrent une grande adaptabilité. Grâce à sa construction durable et à ses forces plus élevées, cette unité de rentrage automatique convainc même pour les exigences de qualité très élevées et peut également être utilisée comme fermeture d’extrémité.


SILENTO PORTA 70
L’amortisseur Soft Close convainc par ses possibilités de raccordement conviviales, qui permettent une intégration facile dans différentes positions de montage. La construction durable et les forces plus élevées font de cet amortisseur un excellent choix, même pour les exigences de qualité les plus élevées et les poids allant jusqu’à 350 kg, qui peut également être utilisé comme fermeture d’extrémité.