AXES COMPACTS DE LA SÉRIE AC
ENTRAÎNEMENTS LINÉAIRES POUR VOS PROCESSUS DE MANUTENTION
Les axes compacts sont un élément clé de la technique d'automatisation moderne. La conception peu encombrante de la série AC permet une grande flexibilité de fabrication et une grande efficacité dans divers domaines d'application. Elle combine un mouvement linéaire précis avec des entraînements intégrés puissants, et ce dans un espace réduit. Les dispositifs s'intègrent donc facilement dans les systèmes existants, se combinent sans problème entre eux et augmentent ainsi la rentabilité et la performance de vos processus automatisés. Grâce à la vitesse élevée et l'accélération rapide, vous n'avez pas à faire de compromis sur les performances, même dans les espaces réduits.
Découvrez les avantages de la série AC et apprenez comment elle vous permet d'accroître l'efficacité dans votre production !
CONFIGURATION SIMPLE
Deux tailles : 40 et 60.
Commande : IO-Link ou CANopen.
Serrage : en option en construction NC.
SOUS LA LOUPE
DÉTAIL DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES OPTIMALES DANS UN ESPACE RÉDUIT
PROFITEZ DES AVANTAGES DE LA SÉRIE AC
Commande flexible :
IO-Link pour une mise en service simple et la mise en œuvre d'applications faciles ou CANopen pour une interaction en temps réel avec d'autres éléments de la machine.
Vis à billes avec moteur BLDC :
Pour des mouvements rapides et puissants avec une grande précision.
Avec fonction Safe Torque Off en option :
Sécurité maximale grâce à un arrêt rapide et sûr du couple.
Capacité de charge et durabilité maximales :
Grâce au guidage linéaire avec double chariot de guidage et un chariot monobloc entièrement fraisé.
Profils de mouvement personnalisés :
Des paramètres librement configurables permettent un mouvement parfaitement adapté à votre application.
Peu encombrant :
Construction compacte sans irrégularité du contour avec un rapport taille/course imbattable.
Précision absolue :
Haute précision de positionnement et de répétition sans mise en référence grâce à un système de mesure de déplacement absolu intégré.
Maintenance minimale :
Intervalles de lubrification allant jusqu'à 5 millions de cycles pour une durée de vie pouvant atteindre 100 millions de cycles.
Coûts d’exploitation réduits :
Arrêt du moteur également possible pour les applications verticales grâce à la combinaison avec la borne.
UTILISATION PRATIQUE DES AXES COMPACTS
DES COMBINAISONS POUR TOUTES LES APPLICATIONS
RAPIDITÉ, PRÉCISION ET PRÉCISION DE RÉPÉTITION
Nos axes compacts font partie intégrante des processus automatisés dans de nombreux secteurs. Ils sont parfaits pour les applications qui nécessitent des mouvements rapides, précis et répétitifs, et ce des millions de fois. Les exemples suivants vous donnent un aperçu détaillé des applications spécifiques des axes compacts et vous montrent comment vous pouvez améliorer l'efficacité et la précision de vos processus d'automatisation.