Mécanisme anti-collision
Série CSR

- Sensibilité de déclenchement ajustable
Grâce à la commande de la pression d’air, vous pouvez ajuster parfaitement la sensibilité à votre application. - Capteurs intégrés
En cas de collision, le capteur intégré envoie un signal à la commande pour déclencher un arrêt d’urgence. - Retour manuel en position initiale
Pour s’assurer que la machine et la raison de l’arrêt d’urgence sont examinées, le retour manuel en position initiale est recommandé.

- Bride de raccordement au robot
diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 - Entraînement
vérin simple effet pneumatique seuil de déclenchement réglable via la pression de service avec ressort intégré - Transmission de force
directe et sans pertes via la surface du piston - Interrupteur différentiel de pression
détection indirecte de surcharge - Capteurs
un détecteur de proximité inductif génère un signal de détection de décharge déclenche automatiquement un arrêt d‘urgence de la machine détecteur de proximité inductif compris dans la livraison d‘un Ø 8 mm avec raccord de câbles M8x1 - Bride de raccordement
- Détection de surcharge
dans la direction Z avec une course atteignant 28 mm dans la direction horizontale jusqu‘à 12.5° torsion autour de l‘axe Z 360°