Essieux compacts
Série AC

- Haute précision et capacité de charge
Le moteur BLDC associé à la vis à billes assure des mouvements précis et dynamiques. Le chariot monobloc, usiné dans la masse, absorbe les charges en toute sécurité avec les doubles chariots de guidage pendant des millions de cycles. - Electronique de régulation intégrée avec fonction STO en option
L'électronique de régulation intégrée (commande IO-Link ou CANopen au choix) avec fonction Safe Torque Off en option offre une sécurité supplémentaire. L'application peut ainsi être mise en service plus rapidement, car des travaux de câblage et de configuration complexes ne sont plus nécessaires. - Faible encombrement et fonctionnement économique
Malgré des dimensions extérieures compactes, il est possible d'intégrer en option un dispositif de serrage qui maintient le chariot en position à n'importe quelle position de son profil de mouvement librement configurable, en toute sécurité et en économisant de l'énergie.
Caractéristiques de la série
- IP40
- Positionnable
- Vitesse de déplacement élevée
- Puissantes
- IO-Link
- CANopen
- serrage intégré
- Glissières profilées
- BasicStop intégré
- Système de mesure linéaire absolu

- Deux chariots de guidage
Grande absorption des forces et des couples grâce à deux chariots de guidage et un chariot monobloc Grande durabilité et bon comportement de lubrification, même pour les courses courtes - Electronique de régulation intégrée avec fonction STO en option
L'électronique de régulation intégrée permet de gagner de la place et de réduire les coûts et le câblage - Système de charnière
Un minimum d'entretien pour une durabilité maximale - Serrage (en option)
Augmentation de la sécurité grâce au type de construction NC Réduction de l'énergie et des coûts grâce à l'arrêt possible du moteur - Vis à billes avec moteur BLDC
Intervalles de lubrification jusqu'à 5 millions de cycles Des performances élevées dans un espace réduit Transmission de force précise et efficace grâce à la vis à billes - Système de mesure linéaire absolu
Suppression des trajets de référence Surveillance précise des profils de mouvement individuels avec une précision maximale - Boîtier
Pas de contours parasites Faible encombrement Nombreuses possibilités de montage