Griffe de montage pour joint torique extérieur
Série GS

  • Technique éprouvée
    La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide
  • Course des mors d’expansion réglage
    Prévient la dilatation du joint torique et garantit une qualité de production constante
  • Détection par capteur magnétique
    La détection des positions finales permet des cycles plus courts et une commande permanente
Caractéristiques de la série
  • 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP30
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
Vue Debug
Taille de fabrication: GS65
N° de commandeEcartement par mors réglable min.Ecartement par mors réglable max.Course des mors racleurs 
GS65-B3 [mm]6 [mm]5 [mm]
Taille de fabrication: GS810
N° de commandeEcartement par mors réglable min.Ecartement par mors réglable max.Course des mors racleurs 
GS810-B4 [mm]8 [mm]10 [mm]
Taille de fabrication: GS1015
N° de commandeEcartement par mors réglable min.Ecartement par mors réglable max.Course des mors racleurs 
GS1015-B1.6 [mm]10 [mm]15 [mm]
  1. Mors racleur
    pour le montage du joint sur l´arbre
  2. Réglage de la course
    réglage de l´ouverture des mors de préhension
  3. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces
  4. Entraînement
    2 Vérins simple effet avec ressort de rappel
  5. Transmission de force
    direct par cône
  6. Fixation et positionnement
    axial à l´embase de la griffe
  7. Rainure de détection
    support pour détecteur magnétique
  8. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  9. Mors de préhension
    fixation des mors de préhension