Séparateurs
Série VE

- Verrouillage forcé mécanique
Garantit la fiabilité de votre application, car seule une pièce à usiner peut être séparée et évacuée - Ici, c’est vous qui décidez !
Détection avec des capteurs magnétiques ou des détecteurs de proximité inductifs : contrairement aux modèles de référence, vous pouvez ici choisir librement ! - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Caractéristiques de la série
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP40
- Capteur magnétique
- Capteur inductif

- Guidage prismatique
robuste, pour une bonne absorption des différentes forces et couples - Coulisseaux
en acier nitruré - Support de mors
perçage pour la fixation des mors - Verrouillage
verrouillage mécanique intégré - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces - Entraînement
deux vérins pneumatiques à double effet - Aimant permanent
intégré dans le piston - Rainure pour détecteur
rainure en forme C pour le positionnement des détecteurs magnétiques