Automatisation avec la robotique mobile
La robotique mobile, la réponse aux défis actuels des entreprises de production. À une époque où la flexibilité, l’efficacité et l’adaptation rapide aux évolutions du marché sont essentielles, les robots mobiles apportent la solution parfaite. Ils optimisent les processus de logistique, augmentent la productivité et réduisent les coûts grâce à une navigation autonome et à des possibilités d’utilisation polyvalentes. Laissez-vous convaincre par notre compétence et découvrez comment la robotique mobile peut révolutionner vos processus de production. Contactez-nous dès aujourd’hui et lancez-vous dans un avenir plus efficace !
Vos avantages :
- Automatisation du transport interne des produits semi-finis et finis
- Grande disponibilité : Possibilités d’utilisation des robots mobiles et des AMR 24h/24 et 7j/7
- Les employés bénéficient d’un soutien optimal sur place
- Adaptation flexible à l’environnement de l’usine et à l’application
- Navigation et automatisation possibles même dans les espaces les plus exigus
- Les fluctuations des besoins et des commandes sont amorties de manière optimale

Robotique mobile, une solution tout-en-un
Notre savoir-faire et nos connaissances technologiques intersectorielles réunis sous un même toit vous offrent une solution complète de matériel, de logiciels et de services. Nos interfaces utilisateur conviviales et l’intégration complète dans l’intégralité du processus de production vous garantissent une automatisation parfaite. En fonction des paramètres de votre environnement et des exigences souhaitées, nous planifions avec précision la flotte AMR à l’aide de la simulation, afin d’obtenir une efficacité maximale. Grâce à notre service global et à une mise en service professionnelle, nous vous accompagnons de bout en bout.