Broche motorisée
Série HF205-006

- Puissance nominale S1 : 34 kW
- Couple nominal S1 : 83,7 Nm
- Vitesse de rotation max. : 14.000 1/min
- Refroidissement de l’eau
- Des performances optimales grâce à l’utilisation de roulements hybrides
- Convient pour l’utilisation dans des machines-outils
- Convient pour le travail du laiton, de l’aluminium, de l’acier et de la fonte