Séparateurs
Série VEG

- Guidage en acier trempé
Ce guidage est robuste, fiable et durable : juste ce dont vous avez besoin pour votre application ! - Ici, c’est vous qui décidez !
Détection avec des capteurs magnétiques ou des détecteurs de proximité inductifs : contrairement aux modèles de référence, vous pouvez ici choisir librement ! - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Caractéristiques de la série
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP40
- Capteur magnétique
- Capteur inductif

- Coulisseaux
en acier nitruré - Support de mors
perçage pour la fixation des mors - Guidage prismatique
robuste, pour une bonne absorption des différentes forces et couples - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Alimentation d‘énergie
- Rainure pour détecteur
rainure en forme C pour le positionnement des détecteurs magnétiques - Aimant permanent
intégré dans le piston