Éjecteur à vide
Série ZCS

- Puissant
- Débit volumétrique : 16 l/min - 40 l/min
- Consommation d'air : 10 l/min - 20 l/min
- Niveau de vide max. : -90 kPa
- Génération de vide avec compensation de hauteur intégrée
Le générateur de vide se caractérise par un temps de réaction très rapide et une construction compacte. Le poussoir à ressort, le silencieux et la génération sont ainsi combinés de manière efficace.