Politique environnementale de Zimmer
- L’entreprise se fixe pour objectif d’améliorer continuellement la protection de l’environnement dans sa branche.
- L’entreprise aspire à une protection active de l’environnement dans tous ses secteurs d’activité.
- L’entreprise encourage la conscience environnementale et la responsabilité de son personnel vis-à-vis de l’environnement et veille à proposer des programmes de formation, d’apprentissage et de perfectionnement dans les domaines ayant un impact sur l’environnement.
- L’entreprise s’efforce de réduire constamment sa consommation de ressources et d’énergie et de diminuer les émissions et les rejets de déchets afin de contribuer à un développement respectueux de l’environnement.
- En cas d’investissement et d’achat, l’impact environnemental doit être pris en compte.
- Au-delà du respect évident de toutes les dispositions légales en matière d’environnement et des obligations réglementaires, les valeurs limites (normes minimales) ne doivent pas être atteintes dans la mesure du possible.
- L’entreprise se conforme à l’état de la technique et entretient, pour les questions connexes liées au développement et à la production écologiques, un dialogue ouvert et constructif avec tous les collaborateurs et les milieux intéressés tels que les voisins ou les communes.

Décision de l’entreprise concernant la politique environnementale et énergétique
Introduction d’un système de gestion de l’environnement et de l’énergie dans Zimmer Group

Politique environnementale et énergétique
Notre entreprise, ZIMMER GROUP, a recours à des processus de production à très forte consommation d’énergie. Nous sommes conscients de la responsabilité sociale en résultant et nous engageons à pratiquer une politique environnementale et énergétique durable.
Prise de responsabilité
La mise en œuvre de notre politique environnementale et énergétique contribue au développement durable de l’entreprise et sert de base à l’amélioration de l’efficacité énergétique. La politique environnementale et énergétique est régulièrement vérifiée par la direction et actualisée si nécessaire.
Souci d’amélioration
Nous nous engageons à réduire à long terme notre consommation d’énergie rapportée au chiffre d’affaires et à augmenter notre efficacité énergétique dans le cadre d’un processus constant d’amélioration. Pour la réalisation de ces objectifs, nous introduisons un système de gestion de l’environnement certifié DIN ISO 14001 et un système de gestion de l’énergie certifié DIN ISO 50001. La politique environnementale et énergétique suivante sert de base à la définition des objectifs stratégiques et opérationnels en matière d’environnement et d’énergie.
Nous concrétisons notre politique environnementale et énergétique par des objectifs et définissons des stratégies claires pour atteindre ces objectifs. Nous mettons à disposition les moyens nécessaires à l’utilisation du système, nous évaluons régulièrement l’efficacité du système de gestion et engageons, dans la mesure du possible, des mesures d’optimisation à des fins d’amélioration continue.
Économie d’énergie
En nous fondant sur l’analyse systématique de la consommation et de l’utilisation de l’énergie, nous évaluons les processus dans notre entreprise et développons des concepts d’économie d’énergie. Nous tenons compte de l’aspect de l’efficacité énergétique lors de l’achat de nouvelles installations et de la fourniture de nouveaux services. En entretenant régulièrement nos installations, nous créons les conditions nécessaires pour garantir une sécurité de fonctionnement élevée et la grande disponibilité de nos installations ainsi qu’une gestion d’entreprise stable au sens de nos objectifs d’amélioration de l’efficacité énergétique.
Souci de l’environnement
Nous sommes conscients de notre responsabilité particulière envers la faune et la flore sur notre site. Nous faisons attention à notre environnement et tenons à ce que toutes les innovations que nous apportons à la construction et à l’exploitation de notre entreprise prennent en considération la faune et la flore à proximité immédiate. Nous travaillons dans le respect des ressources et faisons l’usage le plus efficace possible de nos matières premières et autres biens. Le respect des obligations légales et des autres exigences concernant l’utilisation de l’énergie ainsi que la consommation et l’efficacité énergétique constitue pour nous le standard minimum que nous dépassons autant que possible.
Souci de transparence
Nous informons régulièrement l’ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs des mesures de protection de l’environnement et d’économie d’énergie. Nous les encourageons à prendre leurs responsabilités et les sensibilisons aux questions de l’environnement et de l’énergie. Nous menons un dialogue ouvert, objectif et approfondi avec toutes les parties en lien avec notre entreprise ainsi qu’avec nos partenaires commerciaux et contractants. Nous coopérons étroitement avec toutes les autorités concernées et les informons comme il convient des sujets importants liés à notre politique environnementale et énergétique. Nous cherchons à établir des relations équitables, objectives et constructives avec toutes les parties concernées et souhaitons, de cette manière, contribuer à une meilleure compréhension mutuelle.
Nous nous engageons à appliquer notre politique environnementale et énergétique et agissons en conséquence.