ZiMo, la cellule de robot flexible
Le ZiMo est la solution pour l’automatisation économique et simple des processus pour les lots de taille petite, moyenne et alternative. Grâce à une mise en service rapide et à une utilisation intuitive, la cellule de robot flexible de Zimmer Group permet de se lancer sans hésitation dans l’automatisation. Qu’il s’agisse de montage, de tâches de pick-and-place ou à des fins de formation, ZiMo vous aide exactement là où vous avez besoin d’un coup de main. Choisissez librement parmi une multitude d’accessoires et obtenez l’offre complète adaptée à vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter, nous vous conseillerons volontiers !
APERÇU DE VOS AVANTAGES
- Flexibilité sur le lieu d’utilisation : sa taille compacte permet un positionnement libre et mobile en situation de production.
- Commande intuitive : mise en service et utilisation faciles via l’interface homme machine (Human Machine Interface - HMI) neutre pour le robot.
- Augmentation de la productivité et de la qualité : l’acquisition économique et l’intégration rapide optimisent vos processus de production.
- Structure variable : choisissez parmi un large portefeuille d’accessoires, adaptés individuellement à vos besoins.
Automatisation flexible et mobile des processus
Le design compact de ZiMo vous permet une utilisation universelle et un positionnement libre, idéal pour les petits lots et les postes de travail flexibles. Quel que soit l’endroit de votre installation où vous avez besoin de l’aide du robot, ZiMo peut être utilisé sans connexion compliquée à votre installation. Notre système vous offre ainsi une liberté d’utilisation absolue et une adaptation polyvalente à l’évolution de vos besoins.
Mise en service facile
Pour la mise en service du ZiMo, vous n’avez pas besoin de connaissances en programmation, car il peut être configuré et mis en service de manière intuitive via notre interface homme machine Zimmer. Vous économisez ainsi un temps précieux et des ressources précieuses en vous concentrant sur votre savoir-faire, ce qui donne une réelle valeur ajoutée à votre entreprise.
Automatisation économique
Les faibles coûts d’acquisition et l’intégration rapide du ZiMo dans les processus existants permettent une automatisation économique, même pour les lots de différentes tailles : petits, moyens ou alternatifs. Bénéficiez de temps de cycle plus rapides et d’une augmentation de la qualité et de la productivité, qu’il s’agisse d’une collaboration homme-robot partiellement automatisée ou de processus de production entièrement automatisés.


CONFIGURATION VARIABLE, APPLICATION POLYVALENTE
Grâce à son large portefeuille d’accessoires disponibles et au libre choix du robot, vous pouvez adapter le ZiMo à vos besoins individuels. La configuration variable et les temps de changement rapides vous garantissent une flexibilité maximale dans vos processus et un énorme potentiel pour la modernisation de votre ligne de production. Ajoutez des composants à la plateforme de la cellule de robot flexible, en toute liberté, en fonction de vos idées et de vos exigences.
Choisissez votre configuration :
- Robots de construction légère à la demande, avec écosystème end-of-arm MATCH
- Magasin pour le changement automatisé des effecteurs terminaux
- Interface mécanique et électrique pour une adaptation et un positionnement rapide
- Suspension pour cartons, porte-charges ou supports de pièces à usiner
- Pupitre de commande avec l’interface homme machine intuitive Zimmer Group
- Capteurs pour des réglages de sécurité progressifs
Configuration sur mesure
Choisissez parmi un vaste portefeuille d’accessoires ! Pour vous aider à choisir votre ZiMo, nous vous proposons trois variantes standardisées de ZiMo avec différentes configurations et accessoires. Qu’il s’agisse de la variante S, M ou L, la structure variable de l’établi et sa taille compacte font de ZiMo une cellule de robot fiable et flexible pour presque toutes les applications de cobots.
Compatible avec l’écosystème end-of-arm MATCH
Sur demande, ZiMo est disponible avec l’écosystème end-of-arm MATCH éprouvé. Avec MATCH, vous bénéficiez d’une compatibilité et d’une flexibilité exceptionnelles qui réunissent les deux principales technologies de manutention : la préhension à vide et la préhension mécanique. L’écosystème numérique innovant doté d’un concept de raccordement intelligent vous offre d’innombrables possibilités d’application grâce à la grande variété d’effecteurs terminaux et est recommandé par les principaux fabricants de robots.
ZiMo, la cellule de formation
L’automatisation croissante des processus entraîne une multitude de nouvelles possibilités et de nouvelles tâches. Mais cela implique également que le personnel doit être informé des opportunités et des risques liés aux cobots. ZiMo est la cellule de formation idéale grâce à sa structure modulaire et à son temps d’adaptation rapide. En peu de temps, vos collaborateurs peuvent acquérir de manière pratique les compétences nécessaires pour travailler en toute sécurité et efficacement avec des robots. Demandez dès maintenant une offre personnalisée et laissez-vous convaincre !

Commande intuitive pour tous les cas
Interface utilisateur intuitive avec représentation graphique et programmation simple. Vous pouvez étoffer et modifier votre application de manière autonome. Grâce à l’intégration Plug-and-Play, il est très facile d’ajouter des pinces supplémentaires ou d’autres matériels.
- Visualisation 3D
- Commande E/S
- Chargement et visualisation CAO