Pince parallèles deux mors grande course
Série GEH6000IL

"La plus puissante"

  • 5 millions de cycles sans maintenance
  • Détection intégrée par IO-Link
  • Servocommande avec contrôleur intégré
    La technique d’entraînement sans balais et le réglage de la position, de la vitesse ou de la force garantissent une fonctionnalité maximale.
  • IO-Link embarqué
    La commande compatible avec les périphériques hot-plug est résolument tournée vers l’avenir. Outre la solution à un câble non blindé, elle offre un grand nombre de profils de déplacements permettant d’implémenter votre commande en toute simplicité.
  • Douces et puissantes
    Version de puissance -03 pour la manutention de pièces à usiner lourdes avec auto-maintien mécanique et version -31 pour la préhension délicate de pièces sensibles
Caractéristiques de la série
  • 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Détection intégrée
  • IP54
  • Auto-maintien mécanique
  • Positionnable
  • Force de préhension réglable
  • Vitesse de déplacement élevée
  • Douces
  • Puissantes
  • IO-Link
  • Certifié salle propre
  1. Guidage en T de précision
    absorption de forces et couples élevés
  2. Entraînement
    Servocommande CC sans balais
  3. Entraînement par pignon crémaillère
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées
  4. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  5. Roue à denture hélicoïdale - engrenage à vis sans fin
    auto-maintien sur coupure de courant (uniquement version -03)
  6. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension
  7. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  8. Alimentation d‘énergie
    connecteur standard