Changeur d’outil pour l’industrie pharmaceutique
Développé pour les exigences d'hygiène les plus strictes
Aucun autre domaine que les laboratoires et le secteur médical ne nécessite davantage d’une sécurité sans compromis, d’une précision absolue et d’une hygiène maximale. Pour répondre à ces exigences, Zimmer Group a développé un changeur d'outils aseptique. Ce changeur d'outil innovant de la série WMR2000 offre, outre sa construction légère, une multitude d'autres avantages et pose le premier jalon pour des solutions d'automatisation flexibles, efficaces et sûres dans le secteur pharmaceutique : certification salle blanche, classe de protection IP, design hygiénique et flexibilité dans le choix des effecteurs terminaux. Découvrez les avantages de la série WMR2000 et apprenez comment cette technique robotique permet de mettre en place des processus sans gants dans le laboratoire !
Récapitulatif de vos avantages :
Electro-aimant permanent : garantit un maintien sûr.
Transmission intégrée des fluides : jusqu’à quatre transmetteurs pneumatiques / à vide intégrés.
Matériaux résistants : construction conforme aux normes GMP et ISO 14644 avec des matériaux conformes FDA.

Transmission optimisée des signaux et matériaux résistants
Le changeur d’outil sûr pour les laboratoires, etc.
MAINTIEN SÛR
Sur la version NC, l’électroaimant permanent assure un maintien sûr même en cas de panne de courant.
Transmission sûre des signaux
Avec jusqu'à quatre transmetteurs à air comprimé/à vide intégrés, des broches à ressort spécialement conçues et étanches garantissent une transmission sûre des signaux.
Matériaux sûrs
Le changeur d’outil se compose de matériaux conformes aux normes de la FDA, résistants et garantissant une résistance aux nettoyants agressifs comme le peroxyde d'hydrogène.
Zoom sur : Des processus de laboratoire plus fluides
Les processus automatisés du secteur pharmaceutique sont complexes et exigeants. Les machines employées doivent garantir une précision et une fiabilité maximales, surtout dans un environnement aseptique comme c'est souvent le cas en laboratoire. Les systèmes conventionnels montrent souvent leurs limites. Notre étude de cas vous présente les solutions apportées par le changeur d’outil de la série WMR2000 pour les processus en laboratoire.