Cela vous est certainement familier : vous fermez un tiroir ou une porte et cela produit un claquement bruyant. En ce qui concerne les meubles haut de gamme en particulier, cela peut non seulement être gênant et diminuer le sentiment de qualité, mais aussi devenir un problème coûteux à long terme si une fermeture négligente laisse ses traces. La sécurité joue également un rôle important, car le fait de se coincer les doigts peut entraîner des blessures désagréables. C’est là qu’entrent en jeu nos amortisseurs SOFT CLOSE. Ceux-ci permettent non seulement d’améliorer l’expérience utilisateur, mais offrent également de nombreux autres avantages. 

Amortisseur SOFT CLOSE de Zimmer

Les amortisseurs de Zimmer sont utilisés depuis des années dans la fabrication d’innombrables meubles et portes, que ce soit dans la cuisine, la chambre ou la salle de bains. Pour l’amortissement des tiroirs, battants et portes, vous pouvez faire confiance à notre expertise de plusieurs décennies et à la qualité Made in Germany. En tant que partenaire de développement et fournisseur leader de l’industrie du mobilier, nous connaissons les besoins du marché et établissons régulièrement de nouvelles normes. 

Pour une maison de qualité

Avec les amortisseurs SOFT CLOSE de Zimmer, la fermeture des portes et des tiroirs devient une expérience de qualité. Non seulement les meubles sont plus agréables au toucher, mais l’amélioration de l’expérience utilisateur augmente également le confort. 

Fermeture silencieuse

Plus de bruits forts lors de la fermeture des meubles, et ce, grâce à l’amortisseur SOFT CLOSE. Cela permet non seulement de rendre l’environnement de vie plus agréable, mais aussi d’éviter de déranger les autres personnes à proximité. Un plus indéniable, notamment dans les environnements sensibles au bruit ! 

Préservez vos meubles !

L’utilisation d’amortisseurs SOFT CLOSE augmente la longévité de vos meubles. L’usure du matériel est réduite, ce qui permet de conserver votre mobilier en excellent état plus longtemps.

Possibilité d’installation ultérieure facile

Un autre avantage de nos amortisseurs SOFT CLOSE est qu’ils peuvent être facilement mis à niveau. L’installation d’éléments d’amortissement ne pose aucun problème non seulement aux professionnels, mais aussi à la plupart des bricoleurs. 

Produits

eaZI®soft MAGMA

Ces amortisseurs hydrauliques personnalisés en acier inoxydable convainquent par une force élevée et une durée de vie longue, pour des exigences très élevées en matière de qualité. 

PLUS D’INFORMATIONS

eaZI®connect RETRO 5

Notre produit garantit un amortissement confortable des penderies et des tiroirs. La construction compacte permet une intégration parfaite dans différents systèmes et permet également une installation ultérieure. Avec des possibilités de raccordement faciles à utiliser, le produit est particulièrement flexible et polyvalent.

ACCÉDER AU PRODUIT

eaZI®flex PANIX

Cet élément permet de fermer automatiquement et en douceur les fenêtres et les battants de porte. Le mécanisme est discret et peu encombrant, logé dans la charnière. L’angle d’ouverture peut aller jusqu’à 180 degrés, tandis qu’une possibilité de verrouillage assure un état ouvert sûr.
L’amortisseur a été spécialement conçu pour les rayons alimentaires, par exemple les magasins de proximité, pour les produits de boulangerie ou pour les produits réfrigérés.

ACCÉDER AU PRODUIT

eaZI®silent STRETTO

Unité de rentrage automatique avec amortisseur hydraulique pour portes coulissantes et tiroirs. Cet amortisseur SOFT CLOSE nécessite des mesures de montage minimales. Parfait pour les applications où l’espace est limité, mais les poids élevés.

ACCÉDER AU PRODUIT

eaZI®soft NANO

Petit amortisseur, grande performance. Ce minuscule amortisseur hydraulique offre jusqu’à 5 mm de course pour un amortissement dans un espace très réduit. Un retour par ressort intégré complète ce système d’amortissement.

ACCÉDER AU PRODUIT

Écrivez-nous !

Données personnelles
Message