Pince parallèles deux mors grande course
Série GH6000

"L’application robuste"
- Mors de préhension jusqu’à 25 % plus longs que les mors de référence
L’absorption maximale de la force et du couple vous permet une utilisation flexible avec une dynamique plus élevée - Performance plus de 30 % supérieure à celle de l’application de référence
L’optimisation du poids et de la force diminue les coûts de votre application car les dimensions de l’ensemble des composants peuvent être réduites - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien - Sécurisation des pièces à usiner en cas de chute de pression grâce à un élément de serrage, sous réserve de conception par crabotage avec mors de préhension (uniquement pour la variante GHK)
Caractéristiques de la série
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP40
- Capteur magnétique
- Capteur inductif

- Support détecteur
fixation d‘un détecteur de proximité inductif - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension - Mors de préhension
fixation des mors de préhension - Long guidage de précision en Té
absorption de forces et couples élevés - Entraînement
deux vérins pneumatiques à double effet synchronisés par pignon et crémaillère - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces Attention: toujours alimenter les pinces à grande course avec les limiteurs de débit fournis (réglage de la vitesse) - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé