cloudZ
cloudZ permet la connexion des composants Zimmer Group au cloud et leur communication verticale indépendante du lieu. Les avantages d’une connexion avec cloudZ sont aussi variés qu’évidents. De l’identification pratique et claire des codes produits et des numéros de série à l’élaboration de statistiques, que vous soyez sur place ou à des milliers de kilomètres, en passant par la visualisation des paramètres d’état et de processus dans un poste de commande central jusqu’à l’optimisation de l’OEE (taux de rendement global) pour chaque application et la saisie de ces paramètres à des fins d’évaluation. L’interface utilisateur de cloudZ a été développée pour une commande basée sur navigateur rapide, sûre et confortable et est compatible avec n’importe quel ordinateur, tablette ou smartphone connecté à Internet.
Votre accès au cloud
SCM, la passerelle maître pour tous les composants IO-Link de Zimmer Group, peut utiliser deux canaux pour relier deux composants au cloud ou à une structure Edge de niveau supérieur et permet un passage direct du protocole de bus numérique à IO-Link et vice versa.
Il est ainsi possible d’intégrer des appareils IO-Link à une infrastructure numérique et d’utiliser la quasi-intégralité des fonctions étendues des composants IO-Link. Pour garantir une flexibilité maximale dans l’environnement d’utilisation, il est disponible en deux versions : pour le montage dans des armoires électriques (IP20) et pour le montage End-of-Arm direct sur le robot (IP54).
Vos avantages
- Mise à disposition des paramètres de processus/d’état
- Simplification de l’intégration de composants
- Base pour le diagnostic/la maintenance préventive
- Flexibilité et évolutivité accrues
- Accès indépendant du lieu