Mécanisme anti-collision
Série CRR

  • Sensibilité de déclenchement ajustable
    Grâce à la commande de la pression d’air, vous pouvez ajuster parfaitement la sensibilité à votre application.
  • Capteurs intégrés
    En cas de collision, le capteur intégré envoie un signal à la commande pour déclencher un arrêt d’urgence.
  • Retour automatique en position initiale
    Après un arrêt d’urgence, vous pouvez réinitialiser le mécanisme anti-collision à une distance sûre. Cela représente surtout un avantage lorsque l’accès à l’installation n’est pas souhaité, ou lorsqu’il n’est pas sûr, ou lorsqu’il n’est que difficilement possible.
Vue Debug
Taille de fabrication: CRR40
N° de commandeBride de raccordement pour EN ISO 9409-1Déviation axe ZPrécision de répétition axiale +/- 
CRR40N-ATK 408 [mm]0.01 [mm]
Taille de fabrication: CRR50
N° de commandeBride de raccordement pour EN ISO 9409-1Déviation axe ZPrécision de répétition axiale +/- 
CRR50N-ATK 5012 [mm]0.01 [mm]
Taille de fabrication: CRR63
N° de commandeBride de raccordement pour EN ISO 9409-1Déviation axe ZPrécision de répétition axiale +/- 
CRR63N-ATK 6315 [mm]0.01 [mm]
  1. Bride de raccordement au robot
    diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  2. Détection du piston
    le capteur génère un signal de détection de surcharge capteur magnétique fourni
  3. Entraînement
    vérin simple effet pneumatique seuil de déclenchement réglable via la pression de service avec ressort intégré
  4. Détection de surcharge
    dans la direction Z basculement à l’horizontale torsion autour de l’axe Z
  5. Bride de raccordement
    diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  6. Retour en position initiale
    la bride de raccordement est amenée dans sa position initiale au moyen d’un piston