Communication industrielle
Programmation de robots facilitée grâce aux modules de communication ready-2-connect, filaires ou sans fil.
Produits

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link
Bridge Communication Module
Série BCM

- Portée sans fil de la communication point à point jusqu'à 10 m, jusqu'à 30 m en vision libre
- Évolutif, possibilité d’ajouter d’autres pinces en toute simplicité en s’inscrivant sur la plateforme maître
- Un design adapté à l'industrie
- Certifié IP67
1. Pinces parallèles deux mors

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link
2. Wireless Communication Module

- Portée sans fil de la communication point à point jusqu'à 10 m, jusqu'à 30 m en vision libre
- Évolutif, possibilité d’ajouter d’autres pinces en toute simplicité en s’inscrivant sur la plateforme maître
- Un design adapté à l'industrie
- Certifié IP67