Équilibrages d'axe
Série ZR1000

  • Sensibilité de déclenchement réglable
    En contrôlant la pression de l'air, vous pouvez adapter la sensibilité de manière optimale à votre application.
  • Capteurs intégrés
    En cas de déviation dans la direction Z, le capteur disponible en option envoie deux signaux enregistrables à la commande.
  • Verrouillage pneumatique
    Après actionnement pneumatique, la compensation d'axe est verrouillée en position finale définie et peut supporter des charges dynamiques élevées.
Caractéristiques de la série
  • IP40
  • Protection contre la corrosion
  • Capteur magnétique
  • Joint air de barrage
  • 1 million de cycles sans maintenance (max.)
  1. Détection du piston
    par capteur magnétique disponible en option comme accessoire
  2. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé gconstruction compacte IP40 Classe de protection en standard
  3. Bride de raccordement
    diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  4. Verrouillage
    vérin simple effet pneumatique avec ressort intégré verrouille l'axe Z
  5. Guidage linéaire
    pour la reprise des forces et moments Le guidage acier/acier est synonyme de précision durable