Système de serrage point zéro SPN
Série Standard

"L'économique"
- Concentration sur les fonctions de base
- Verrouillage à l’aide des segments de serrage
- Connexion PLUS
- Acier trempé inoxydable
- Deux sécurités anti-rotation intégrées
- Avec fermeture automatique en option

- Boîtier
- Boulons de serrage
- Couvercle
- Boulon de serrage
- Segments de serrage
- Paquet de ressorts
- Étaiements du couple/Sécurité anti-rotation