Smart Communication Module
Le Smart Communication Module (SCM) sert de passerelle maître et est compatible avec tous les composants IO-Link de Zimmer Group. Avec ses deux canaux, le SCM peut commander deux appareils et offre un passage direct de IO-Link à Digital I/O. Cela permet d’intégrer les appareils IO-Link dans une infrastructure numérique, de sorte que les fonctions étendues de ces appareils IO-Link peuvent être utilisées dans leur quasi-intégralité.
Laissez-vous convaincre par les avantages :
- Conversion de IO-Link en Digital I/O et inversement
- Commande simple de pinces IO-Link via Digital I/O 24 V
- Logiciel intuitif guideZ pour la configuration et l’entraînement inclus
- Jusqu’à 15 pièces à usiner différentes configurables pour une pince
- Comme solution indépendante ou spécifique au robot, y compris la connexion au contrôleur et à l’APP