Écosystème end-of-arm MATCH
Découvrez MATCH ! L’interface normalisée réunit les deux principales technologies de la manutention : préhension et systèmes de vide. L’écosystème innovant, composé d’un module de robot, d’une pince, d’un magasin et d’un logiciel adapté, est rapide et facile à intégrer, permettant ainsi une production rentable dans les meilleurs délais, même en cas de faible nombre de pièces. Vous gardez ainsi une flexibilité maximale, tant en ce qui concerne le choix de l’effecteur terminal que celui du robot. MATCH est compatible avec tous les robots courants du marché. Grâce à une interface normalisée et à la possibilité d’une fonction de changement manuel ou automatisé, vous êtes équipé pour répondre aux exigences et relever les défis en constante évolution du marché.