ALIMENTATION EN AIR COMPRIMÉ MOBILE : GROUPE ÉLECTROPNEUMATIQUE
Série AEPN
MOBILE ET INDÉPENDANT
Nos composants sont utilisés dans les endroits les plus difficiles d’accès et ils répondent aux exigences les plus diverses. Par exemple dans les installations et les dispositifs sans alimentation pneumatique, comme on les trouve souvent dans la technologie médicale ou les systèmes de transport sans conducteur.
Nos éléments de serrage et de freinage offrent une force de serrage considérable pour une faible consommation de volume. Ils assurent le serrage en guise de variante CN en cas de chute de pression, de la même manière que nos pinces ou nos systèmes de serrage point zéro. En cas de coupure de courant, le système est purgé en un clin d’œil grâce à notre distributeur d’échappement d’air rapide intégré et éprouvé. Ainsi, les groupes électropneumatiques sont des éléments peu coûteux qui peuvent être utilisés dans des installations sans grande alimentation pneumatique.
Vos avantages
- Indépendance
- Léger et compact
- Détection intégrée et extensible
- Contrôle
- Dimensionnement inclus
- Économique

ALIMENTATION EN AIR COMPRIMÉ COMPACTE ET INTELLIGENTE
Le groupe est spécialement optimisé pour nos composants à faible consommation d’air et permet une utilisation écoénergétique grâce à un réglage dynamique de la pression. Il est ainsi possible de choisir entre une pression pneumatique de 4 ou 6 bars. Cette pression est ensuite maintenue et régulée par le biais d’une détection intégrée. En ajoutant un accumulateur de pression, il est possible d’obtenir une réduction supplémentaire de la durée de processus.
LÉGER ET PUISSANT
En même temps, le groupe léger et compact permet un positionnement proche des consommateurs et offre par conséquent des temps d’ouverture et de fermeture très rapides. Grâce à la commande aisée et à la technique 24 V, notre produit est prédestiné pour les unités mobiles avec alimentation par batterie, comme les systèmes de transport sans conducteur. De plus, il est possible de réaliser différentes séquences de processus grâce à deux distributeurs pouvant être commandés indépendamment l’un de l’autre.
DIMENSIONNEMENT INCLUS
Pour une intégration du groupe électropneumatique avec nos composants, nous vous proposons un dimensionnement des temps de commutation. En ce qui concerne les éléments de freinage, nous vous proposons en outre le calcul de la distance de freinage, en tenant compte de vos données d’application.
Domaines d’application typiques :
- Commande de produits pneumatiques sur des systèmes de transport sans conducteur (VGA, ou en anglais : AGV)
- Serrage d’une table médicale
- Utilisation dans des îlots de montage autonomes (notamment dans l’industrie automobile)
- Généralités : dans les installations non industrielles où aucun groupe pneumatique n’est disponible et où les composants purement électriques sont trop chers