Smart Cups + Smart Lock
Une solution intelligente pour une productivité maximale : Avec la série Smart Cups, vous réduisez au minimum les temps d’arrêt pour le changement des lèvres d’aspiration. Le poussoir à ressort blocable peut être fixé dans la course et assure ainsi une manutention infaillible de vos pièces à usiner, et ce, sans vibrations gênantes. Faites l’expérience d’un contrôle maximal et d’une longue durée de vie dans le déroulement de votre processus.
Smart cups
Le système de changement rapide innovant de la série Smart Cup a été développé pour l’utilisation de certaines lèvres d’aspiration et permet une adaptation facile et rapide à divers matériaux et diverses tailles de lèvres d’aspiration. Cela augmente la flexibilité non seulement dans les processus de production mais améliore en même temps la productivité en minimisant les temps d’arrêt lors du changement des lèvres. Le système est par ailleurs respectueux de l’environnement car seule une partie, la lèvre d’aspiration, doit être remplacée, ce qui contribue à la préservation des ressources matérielles et à la réduction des coûts.

SMART LOCK
Idéal pour la manutention dans de nombreux domaines tels que l’industrie automobile et du verre. Le système Smart Lock est commandé par air comprimé et bloque la course du poussoir à ressort. Le poussoir à ressort intégré et la charnière conique assurent une manutention en toute sécurité et sans vibrations de la pièce à usiner. Le système Smart Lock permet une manutention en toute sécurité et précise dans le domaine automobile. Le système est compatible avec les Smart Cups éprouvés, ce qui facilite le changement des lèvres d’aspiration par le système de changement rapide Smart Cup. La facilité d’interchangeabilité des composants garantit une réduction des temps et des coûts de maintenance ainsi qu’une longue durée de vie du système.