Éjecteur à vide
Série ZTP

- Puissant
- Débit volumétrique : 341 l/min - 1448 l/min
- Consommation d'air : 208 l/min - 416 l/min
- Niveau de vide max. : -92 kPa
- Solution tout-en-un
Le générateur de vide est multifonctionnel et convient à diverses applications. Il dispose d'un filtre intégré avec fonction d'autonettoyage et d'une fonction d'économie d'air en option.